Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Системы управления электропитанием

icon_power

Компания Toshiba предлагает различные полупроводниковые устройства для источников питания, способные удовлетворить самые разные потребности заказчиков. Эти приборы можно использовать в оборудовании как малой, так и большой мощности. Эти устройства позволяют экономить энергию и повышают эффективность источников питания.

Design Topology

Application

Linear Power Supplies

Блок-схема системы управления питанием

Категории связанных устройств

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.