Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Управление аккумуляторами

Обзор

Toshiba предлагает МОП-транзисторы, диоды, оптопары и другие устройства, необходимые для управления аккумуляторами.
Ассортимент МОП-транзисторов компании Toshiba включает P- и N-канальные устройства высокого качества и надежности, которые можно использовать в цепях защиты литийионных аккумуляторов.
Устройства серии U-MOSIX-H, изготовленные с применением передового низковольтного процесса UMOS, отличаются низкими потерями за счет теплопроводности и помогают увеличить время работы от аккумулятора.
Ассортимент оптопар компании Toshiba включает фотоэлектрические реле для обнаружения коротких замыканий на землю и оптопары с логическим выходом для систем высокоскоростного обмена данными. Эти устройства помогают снизить потребление энергии и повысить надежность систем управления аккумуляторами.

Сфера применения

Блок контроля аккумулятора

img_battery_01
Photorelay Photorelay Isolation (High-speed Photocoupler) Isolation (High-speed Photocoupler)

* Для просмотра рекомендованных продуктов щелкайте по соответствующим блокам.

Защита литийионных аккумуляторов

Защита литийионных аккумуляторов
Сфера применения
Сфера применения
  • Аккумуляторы для ноутбуков
  • Аккумуляторы для электроинструмента
  • Аккумуляторы для смартфонов
  • Аккумуляторы для цифровых камер
  • Аккумуляторы для других мобильных устройств

Документы

Каталог

Каталог
Название схема Дата выпуска
Описание линеек МОП-транзисторов. Сентябрь 2017 г.
Описание линеек мощных и малосигнальных МОП-транзисторов по видам корпусов. Март 2016 г.

Видео


Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.