Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Понижающие источники питания

Понижающие источники питания являются наиболее распространенным типом изолированных преобразователей DC-DC, используемых в качестве источников питания для мобильных устройств и ЦП с мощностью от нескольких ватт до 100 Вт и более. Высокая производительность понижающего источника питания позволяет снизить габариты и массу устройства, в котором он используется. Кроме того, синхронное выпрямление с помощью МОП-транзистора вместо диода в секции регенерации позволяет улучшить эффективность блока питания.

Рекомендованные продукты

Для просмотра рекомендованных продуктов щелкайте по соответствующим цветным блокам.

Понижающие источники питания

High-Side MOSFET Low-Side MOSFET

Примеры применения

Whitepaper

Whitepaper
Name Outline Date of issue
  • DTMOS Applications (Noise Reduction)
Describes the mechanism of noise generation and noise reduction techniques coming soon

Application Note

Application note
Name outline Date of issue
Provides hints and tips based on simulation results to help you reduce the chip temperature of discrete semiconductor devices. 01/2018
The high dv / dt between the drain and the source of the MOSFET can cause problems and explain the cause of this phenomenon and its countermeasures. 12/2017
Describes mechanism of avalanche phenomenon, I will explain durability and countermeasures against it 12/2017
describes how to reduce the chip temperature of discrete semiconductor devices. 12/2017
describes how to calculate the temperature of discrete semiconductor devices. 12/2017
discusses temperature derating of the MOSFET safe operating area. 12/2017
When a rapidly rising voltage is applied between the drain and source of the MOSFET,the MOSFET may malfunction and turn on, and its mechanism and countermeasures will be explained. 12/2017
Describes thermal equivalent circuits, examples of channel temperature calculation and considerations for heatsink attachment 2/2017
Describes planar, trench and super-junction power MOSFETs 11/2016
Describes the absolute maximum ratings, thermal impedance and safe operating area of power MOSFETs 11/2016
Describes electrical characteristics shown in datasheets 11/2016
Describes how to select power MOSFETs, temperature characteristics, the impacts of wires and parasitic oscillation, avalanche ruggedness, snubber circuits and so on 11/2016

Video


  • Мобильные устройства
  • Источники питания центральных процессоров и памяти
  • Модули POL
  • Внутрисхемные преобразователи DC-DC

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.