Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Источники питания для коммуникационного оборудования

Блок-схема

2

Продукты

Транзисторы
AC-DC
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
HV-MOS
Secondary Side
(DC-DC)
HV-MOS
Oring TPH2R306NH    (60V) 
Isolated DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TPH1400ANH      (100 V)
TPH8R80ANH      (100 V)
TPH4R50ANH      (100 V)
Secondary Side
(DC-DC)
TPHR8504PL       (40V)
TPH1R005PL       (45V)
TPH2R306NH      (60V)
TPH2R608NH      (75V)
TPH4R008NH      (80V)
TPH4R50ANH      (100V)
TPWR8004PL      (40V)
TPW4R008NH     (80V)
TPW4R50ANH     (100V)
Non-Isolated DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
High-Side Switches TPHR9003NL       (30V)
TPH1R403NL       (30V)
TPH3R203NL       (30V)
TPH4R003NL       (30V)
TPH6R003NL       (30V)
TPN2R703NL       (30V)
TPN4R303NL       (30V)
TPN6R003NL       (30V)
Low-Side Switches

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.