Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Преобразователи напряжения постоянного тока (неизолированные)

Пример схемы

img_non_isolated_01_e

Функции
  • Эти устройства служат для преобразования уровня напряжения постоянного тока. Неизолированные преобразователи напряжения постоянного тока обычно используются для питания нагрузки мощностью не более 30 Вт. При этом можно повысить мощность до 100 Вт, добавив один МОП-транзистор. Большое количество преобразователей напряжения постоянного тока используется в сотовых телефонах и мобильных устройствах, что позволяет сделать их меньше, легче и добавить в них большее количество функций.
Примеры применения
  • Модули POL
  • Источники питания центральных процессоров и памяти
  • Внутрисхемные преобразователи напряжения постоянного тока
  • Сотовые телефоны
Рекомендуемые компоненты
* Отношение выходного напряжения ко входному
Выбор МОП-транзистора

Выбор оптимальной пары для участков схемы с высоким и низким напряжением зависит от требуемого выходного тока.
На рисунке справа показаны примеры кривых КПД для случая, когда входное напряжение равно 19 В, а выходное — 3,3 В (отношение выходного напряжения ко входному — 0,17). Обратите внимание, что при токах до 4 А использование прибора TPH8R903NL в участках схемы с низким и высоким напряжением дает больший КПД, чем в случае использования пары приборов TPH8R903NL/TPH6R003NL. При токах более 4 А использование пары TPH8R903NL/TPH6R003NL в качестве МОП-транзисторов для участков схемы с высоким и низким напряжением обеспечивает больший КПД. В таблице выше перечислены примеры рекомендуемых пар МОП-транзисторов в соответствии с требованием к выходному току.

img_non_isolated_02_e

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.