Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Настольные ПК

Блок-схема

2_1

Продукты

Транзисторы
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK16A60W (600 V)
TK31A60W (600 V)
Secondary Side
(DC-DC)
TPH2R306NH (60 V)
TPH4R008NH (80 V)
TPH4R50ANH (100 V)
TK100E06N1 (60 V)
TK100E08N1 (80 V)
Non-Isolated VRM and POL DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
High-Side Switches
(DC-DC)
TPH6R003NL (30 V)
TPH4R003NL (30 V)
Low-Side Switches
(DC-DC)
TPHR9003NL (30 V)
TPH1R403NL (30 V)

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.