Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Источники питания с высоковольтными выпрямителями, преобразующими переменный ток в постоянный

Обратноходовые преобразователи переменного тока в постоянный состоят из небольшого числа компонентов и используются в источниках питания мощностью до 100 Вт, таких как адаптеры для ноутбуков и других мобильных устройств. Toshiba предлагает МОП-транзисторы с низким уровнем потерь и VDSS в 800 В, которые идеально подходят для обратноходовых систем.

Рекомендованные продукты

Пример схемы

フライバック型AC-DC電源の回路例

PFC MOSFET Main Switch PFC Controller ICs Blocking Diode Photocoupler Gate Driver Secondary Rectification

Примеры применения

Whitepaper

Whitepaper
Name Outline Date of issue
Describes the features of the DTMOSV series and the improvements from the previous series 9/2017

user registration

  • DTMOS Applications (Noise Reduction)
Describes the mechanism of noise generation and noise reduction techniques coming soon

Application Note

  • Адаптеры питания для ноутбуков
  • Зарядные устройства для портативных продуктов
  • Адаптеры ЖК-дисплеев
  • Периферийные устройства для компьютеров
  • Источники питания
  • Источники питания режима ожидания и небольшие адаптеры

Video


  • Обзор схемы

    Когда выключатель замкнут, первичная индуктивная обмотка трансформатора накапливает энергию. При размыкании выключателя накопленная в трансформаторе энергия преобразуется в выходную нагрузку. Поэтому выходное напряжение не зависит от коэффициента трансформации трансформатора.

    Выходное напряжение определяется отношением интервалов времени работы и простоя транзистора, индуктивностью первичной обмотки трансформатора и сопротивлением нагрузки (R):
     

    Vo={√(R/2Lp)[Ton/√(Ton+Toff)]}Vin,
    где Lp — индуктивность первичной обмотки, Ton и Toff — периоды работы и простоя транзистора, а R — сопротивление нагрузки.



    В обратноходовом преобразователе мало деталей. Однако поскольку для получения высокой выходной мощности требуется увеличить размер ядра, обратноходовые преобразователи применяются в источниках питания низкой мощности.

    По сравнению с прямоходовым преобразователем обратноходовой преобразователь может обойтись без выходной катушки индуктивности и ограничительного диода, что делает его пригодным при малом потреблении мощности.

    Так как у обратноходового преобразователя нет выходной катушки индуктивности, он обеспечивает превосходный отклик на изменение нагрузки.

    Для высокочастотного переключения можно использовать небольшой легкий трансформатор.

 *Щелкните заголовок, чтобы открыть его.

  • Описание работы

    Когда Q1 включается, энергия накапливается в первичной обмотке. Когда Q1 выключается, осуществляется переход к вторичной обмотке и подается выходная нагрузка.

    1. Q1 ВКЛ./Q2 ВЫКЛ. (Ton)

    Напряжение (Vdc) подается на катушку индуктивности LP.

    Ток первичной обмотки трансформатора возрастает как было показано, в соответствии с его коэффициентом усиления по току.

    dip/dt=(VS–VDS1)/Lp,
    где VDS1 — напряжение Q1, а Lp — индуктивность первичной обмотки.

    Поэтому максимальный ток в конце состояния включения вычисляется следующим образом:

    Ip=(VS–VDS1)Ton/Lp.

    Электромагнитная энергия, накопленная первичной обмоткой, вычисляется по следующей формуле:

    E=Lp × Ip2/2.

    2. Q1 ВЫКЛ./Q2 ВКЛ. (Tr)

    Полярность напряжения вторичных обмоток меняет знак.

    В результате высвобождается энергия, накопленная во вторичной обмотке. В это время ток вторичной обмотки линейно возрастает, что вытекает из следующего уравнения:

    dIs/dt=VOUT/Ls, где Ls — индуктивность вторичной обмотки.

    Если Is обращается в ноль до повторного включения Q1, вся энергия (E), накопленная в первичной обмотке, превращается в выходную нагрузку. Мощность выходной нагрузки вычисляется по следующей формуле:

    P=E/T=[(VS-VDS1)Ton2/(2T×Lp)≈(VS×Ton)2/(2T×Lp).

    Затем, так как мощность нагрузки равна Vo2/RL, VOUT вычисляется следующим образом:

    (VS×Ton)2/(2T/Lp)=VOUT2/RL,
    VOUT=(VS×Ton)√[RL/(2T×Lp)].

 *Щелкните заголовок, чтобы открыть его.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.