Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

ЖК-телевизоры

Блок-схема

2_5

Продукты

Транзисторы
PFC
Applications Recommended Parts
Primary Side
(PFC)
TK12A60W (600 V)
TK16A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK8A60W (600 V)
TK10A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK2Q60D (600 V)
TK4Q60DA (600 V)
LED Controllers
Applications Recommended Parts
Secondary Side
(DC-DC)
TK22E10N1 (100 V)
TK32E12N1 (120 V)

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.