Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Линейные источники питания

Пример схемы

img_linear_01_e

Функции
  • Линейные источники питания доступны в самых разных корпусах: от корпусов SMV (SOT-25) общего назначения до самых малогабаритных в отрасли корпусов размерами 0,8 × 0,8 мм. Такие приборы в корпусах DFN4, SDFN4 и WCSP4, широко используемые в малогабаритных портативных устройствах, имеют самые различные характеристики токов и напряжений, а также оснащены дополнительными функциями.
    Помимо этого, регуляторы с малым падением напряжения новой серии имеют значительно меньшее падение напряжения благодаря уменьшению геометрических размеров их элементов.

img_linear_02_e

Примеры применения
  • Малогабаритные портативные устройства
  • Сотовые телефоны
  • Портативные аудиоустройства
  • Ноутбуки
  • Цифровые фотоаппараты
  • Цифровые видеокамеры

Рекомендуемые компоненты

Category Series Output
Current
(mA)
Output
Voltage
(V)
Features Overcurrent
Protection
Thermal
Shutdown
Automatic
Output
Discharge
Package
LDO
regulator
TCR2DGxx 200 1.2 to 3.6 Low noise
High ripple rejection ratio
WCSP4
TCR2ENxx 200 1.0 to 3.6 Standard type - SDNF4
TCR2EExx 1.0 to 5.0 - ESV
TCR2EFxx 1.0 to 5.0 - SMV
TCR2LNxx 200 0.8 to 3.6 Low power consumption - SDNF4
TCR2LExx - ESV
TCR2LFxx - SMV
TCR3DMxx 300 1.0 to 4.5 Low dropout voltage
Low inrush current
DFN4
TCR3DFxx SMV
Корпус
SMV SOT-25
(2.8 x 2.9)
ESV
SOT-553
(1.6 x 1.6)
DFN4
(1.0 x 1.0)
SDFN4
(0.8 x 0.8)
WCSP4
(0.79 x 0.79)
SMV SOT-25 ESV SOT-553 SDFN4 WCSP4

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.