Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Литий-ионные аккумуляторы

Пример схемы

img_lithium_01_e

Функции
  • Ниже показана методика проектирования системы защиты литий-ионного аккумулятора от перезарядки, переразрядки и избыточного тока.
Примеры применения
  • Ноутбуки
  • Портативные устройства
  • Смартфоны
  • Планшетные компьютеры
  • Велосипеды
  • Источники бесперебойного питания
Рекомендуемые компоненты
Number of Series Cells Applications Type Part Number Package
1-cell Smartphones,
portable devices
Charging IC TC7710WBG WCSP25
1- to 2-cell Tablet PCs Low-Voltage Power MOSFETs
(U-MOSVII Series)
TPCP8206
TPCC8093
PS-8
TSON Advance
3- to 4-cell Notebook PCs Low-Voltage Power MOSFETs
(U-MOSVII Series)
TPN2R203NC
TPN2R503NC
TPN4R203NC
TPN6R303NC
TSON Advance
5-cell or greater Bicycles, UPS, etc. Low-Voltage Power MOSFETs
(U-MOSVII Series)
TK65G10N1 D2PAK

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.