Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Аккумуляторы для ноутбуков

Блок-схема

* Щелкните по блок-схеме.

b01_2

Продукты

Диод
Транзисторы
MOSFETs for Switches
Applications Recommended Parts
Switches N Channel P Channel
TPCC8073 (30 V)
TPCC8074 (30 V)
TPN2R203NC (30V)
TPN2R503NC (30V)
TPCC8105 (-30 V)

注)Sで始まる品番は全て開発品番です。正式品番ではありません。

Примечание. Номера, начинающиеся с буквы S, присвоены деталям для целей разработки и не являются их официальными наименованиями.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.