Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Источники бесперебойного питания

Блок-схема

2_4

Продукты

Транзисторы
AC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(PFC)
TK31J60W (600 V)
TK33N60V (600 V)
TK39J60W (600 V)
TK39N60W (600 V)
Primary Side
(Main Switch)
TK16A60W (600 V)
TK31A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
DC-DC Converters TK100E08N1 (80 V)
TK100E10N1 (100 V)
TK72E12N1 (120 V)
DC-AC Inverters
Applications Recommended Parts
DC-AC Inverters TK16A60W5 (600 V)
TK31J60W5 (600 V)
GT30J341 (600 V)
GT50J342 (600 V)

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.