Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Toshiba Launches World's Smallest 13 Megapixel CMOS Image Sensor

11 марта 2015 r

Компактный чип обеспечивает снижение энергопотребления и поддерживает запись видео с разрешением Full HD и частотой 120 кадров в секунду 

Toshiba Launches World's Smallest 13 Megapixel CMOS Image Sensor

Компания Toshiba Electronics Europe выпускает 13-мегапиксельную КМОП-матрицу T4KB3 оптического формата 1/3,07 дюйма с технологией обратной засветки (BSI). Запись видео с частотой 120 кадров в секунду и разрешением Full HD (1080p) делает эту матрицу идеальным решением для смартфонов и планшетов высшего класса.
 

Спрос на чипы малого форм-фактора неуклонно растет, а матрица T4KB3, разработанная с использованием новейших методов проектирования Toshiba, является самой компактной 13-мегапиксельной матрицей в мире* и предназначена для  применения в самых тонких мобильных устройствах. Маломощные компоненты сокращают энергопотребление на 53 % по сравнению с предыдущей матрицей T4K82. При частоте видео 30 кадров в секунду и полном разрешении 13 мегапикселей новая модель потребляет не более 200 мВт.
 

Яркость изображения увеличивается в четыре раза, благодаря технологии Bright Mode. Кроме того, T4KB3 поддерживает запись видео с разрешением Full HD (1080p) и частотой 120 кадров в секунду. Матрица имеет 8 Кбит однократно программируемой памяти (OTP) и позволяет сохранять данные коррекции цветовых оттенков для двух типов освещения. Таким образом, пользователь может применять разные данные коррекции для съемки в помещении и на улице.
 

Размеры T4KB3: 8,5 мм x 8,5 мм с автофокусом, 6,7 мм x 6,7 мм со статическим фокусом. Ознакомительные образцы доступны для заказа.
 

*По состоянию на 2 марта 2015 г., данные опроса компании Toshiba.

News Links

                  

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.