Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Toshiba выпускает КМОП-матрицу 1080p Full HD для промышленного применения

29 апреля 2015 г

Новая КМОП-матрица обеспечивает повышенную четкость изображения даже в условиях высококонтрастного освещения

Toshiba выпускает КМОП-матрицу 1080p Full HD для промышленного применения

Toshiba Electronics Europe объявляет о начале серийного производства новой КМОП-матрицы оптического формата 1/3 дюйма с высокой четкостью изображения Full HD (1080p). Матрица TCM3232PB отвечает требованиям, предъявляемым к записи и воспроизведению видеоматериалов с высоким разрешением, быстрой частотой кадров и четким качеством изображения для промышленных систем и подходит для применения в камерах систем безопасности и наблюдения, а также в камерах мониторов и автомобильных регистраторов.

Инновационная функция расширенного динамического диапазона (HDR) компании Toshiba позволяет достичь динамического диапазона 108 дБ и специально предназначена для регистрации четких изображений без искажения даже в условиях высококонтрастного освещения. Матрица также обеспечивает захват видео с полным разрешением с частотой 60 кадров в секунду и позволяет получать видеоматериалы с естественным и плавным движением.

Матрица TCM3232PB выпускается в компактном корпусе PBGA (Plastic Ball Grid Array) размерами 10 мм x 10 мм. Серийное производство будет начато в конце апреля 2015 года.
 

News Links

                   

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.