Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Toshiba расширяет ассортимент КМОП-матриц с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов

19 августа 2015 г.

Новые КМОП-матрицы с низким энергопотреблением позволяют записывать видео 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Компания Toshiba Electronics Europe расширяет ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают высокоэффективную регистрацию изображений и обладают низким энергопотреблением. Новые устройства серии включают матрицы T4KA3-121 (8 Мпикс.), T4KC3-121 (16 Мпикс.), T4KB3-121 (13 Мпикс.) и T4KA7-121 (20 Мпикс.).
 

Фазовый автофокус, изначально разработанный для однообъективных зеркальных фотокамер, позволяет фиксировать фокусное расстояние значительно быстрее по сравнению с системами автофокусировки, применяемыми в настоящее время в смартфонах и планшетах. Благодаря этому мобильные устройства могут регистрировать изображения не только неподвижных, но и быстро перемещающихся объектов.
 

Технология Toshiba Bright Mode позволяет повысить яркость изображений в четыре раза. Матрицы также поддерживают режим HDR, позволяющий получать естественные изображения высококонтрастных объектов и решить проблему пере- и недоэкспонированных кадров.
 

Производители мобильных устройств постоянно стремятся проектировать и создавать самые производительные и энергоэффективные устройства с наименьшими размерами. Чтобы удовлетворить их потребности в миниатюрных компонентах, компания Toshiba разработала метод проектирования, позволяющий создавать миниатюрные кристаллы КМОП-матриц и схемы с низким энергопотреблением.
 

Матрица T4KA3-121 позволяет получать на выходе видеосигнал с частотой 30 кадров в секунду при разрешении 8 Мпикс., при этом потребляемая мощность составляет всего 140 мВт или меньше. Выходной сигнал с разрешением Full HD поддерживается с частотой до 60 кадров в секунду, а сигнал HD — 120 кадров в секунду в стандартном режиме и 240 кадров в секунду в режиме Bright Mode.
 

Матрицы T4KB3-121 и T4KC3-121 обеспечивают выходной сигнал с частотой до 30 кадров в секунду при разрешениях 4K2K, сигнал Full HD с частотой до 60 кадров в секунду и сигнал HD с частотой до 120 кадров в секунду.
 

Матрица T4KA7-121 позволяет получать изображение с частотой до 22 кадров в секунду с полным разрешением 20 Мпикс., 24 кадра в секунду с разрешением 18,8 Мпикс. и 28 кадров в секунду с разрешением 16,3 Мпикс., при этом потребляемая мощность составляет 440 мВт.
 

News Links

               

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.