Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Toshiba представляет три новых микроконтроллера, оптимизированных для разработки USB-устройств

15 октября 2015 г

Микроконтроллеры на основе ядра ARM® Cortex®-M0 содержат встроенные контроллеры USB-устройств

Toshiba представляет три новых микроконтроллера, оптимизированных для разработки USB-устройств

Компания Toshiba Electronics Europe представляет три новых микроконтроллера, оптимизированных для разработки USB-устройств. Микроконтроллеры TMPM066FWUG, TMPM067FWQG и TMPM068FWXBG стали последним дополнением серии устройств Toshiba на основе ядра ARM® Cortex®-M0 TX100 и содержат встроенные USB-контроллеры.

Микроконтроллеры имеют 128 КБ флеш-памяти и 16 КБ статического ОЗУ и предназначены для применения в различных системах мобильных устройств, таких как планшеты, портативные ПК, средства оргтехники, промышленные контроллеры и концентраторы датчиков. Они поддерживают функции различных последовательных интерфейсов, включая USB, SPI (последовательный периферийный интерфейс) и I2C (последовательный интерфейс для связи интегральных схем) с поддержкой стандарта Fast Mode Plus со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с.

Встроенные контроллеры USB-устройств позволяют упростить реализацию управления USB-устройствами. Они также могут выполнять функции концентраторов датчиков, передавая данные измерений основному контроллеру или ПК.

С учетом требований к применению ИС в более компактных и тонких электронных устройствах, все три новых микроконтроллера выполнены в миниатюрных корпусах. Микроконтроллер TMPM066FWUG выпускается в корпусе QFP с 64 выводами размером 10 мм x 10 мм, TMPM067FWQG — в корпусе QFN с 48 выводами размером 7 мм x 7 мм, а TMPM068FWXBG — в корпусе BGA размером всего 5 мм x 5 мм.

*ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited или ее дочерних компаний в странах ЕС и/или других регионах.
 

TX00 Series Datasheets Подробнее

News Links

            

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.