Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

PCIM Europe 2016: Nuremberg Messe, Hall 9 Booth 301

Toshiba представляет микроконтроллеры на основе ARM® Cortex®-M3 для систем управления электродвигателями и потребительских устройств

18 апреля 2016 г. 

Устройства выпускаются с применением новейшего технологического процесса для производства ИС со встроенной флеш-памятью с проектной нормой 65 нм

Toshiba представляет микроконтроллеры на основе ARM® Cortex®-M3 для систем управления электродвигателями и потребительских устройств

– Компания Toshiba Electronics Europe представляет серию новых микроконтроллеров (MCU) на основе ядра ARM® Cortex®-M3. Микроконтроллеры M3H — первая группа устройств новой серии TXZ™. Это первые микроконтроллеры Toshiba, которые выпускаются с применением технологического процесса для производства ИС со встроенной флеш-памятью, разработанного на основе технологического процесса для производства логических ИС с проектной нормой 65 нм. Изделия этой группы хорошо подходят для использования в различных потребительских и промышленных устройствах, таких как системы управления электродвигателями, бытовые аудио- и видеоустройства, а также средства оргтехники.

Изделия группы M3H созданы на основе ядра ARM Cortex-M, которое считается стандартом для встроенных 32-разрядных микропроцессоров, содержат высокоэффективные аналоговые схемы и имеют широкий спектр базовых функций, необходимых для полной реализации систем управления электродвигателями, потребительских и промышленных устройств. Серия включает корпуса с малым количеством выводов (от 32 до 100) и малым объемом флеш-памяти (от 32 до 128 КБ). Устройства работают с тактовой частотой до 40 МГц.

В числе встроенных функций прецизионный 12-разрядный АЦП с временем преобразования 1,5 мкс, а также 8-разрядный ЦАП. Изделия группы M3H также включают программируемый драйвер электродвигателя (PMD) Toshiba, который позволяет реализовать инверторное управление электродвигателями, в том числе двигателями переменного тока и БДПТ. Они также содержат универсальные периферийные модули общего назначения, в том числе UART, I2C, TSPI и таймеры. Благодаря наличию этих прецизионных аналоговых схем и периферийных модулей общего назначения устройства группы M3H позволяют одновременно снизить потребление энергии и обеспечить высокий уровень функциональных возможностей.

Поставки ознакомительных образцов 30 устройств из группы микроконтроллеров M3H начнутся в мае 2016 г.

*ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited или ее дочерних компаний в странах ЕС и/или других регионах.

News Links

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.