Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Toshiba представляет однокристальные микроконтроллеры с малым количеством выводов для управления несколькими электродвигателями

15 ноябрь 2016 г

Устройства ARM® Cortex®-M позволяют реализовать эффективное управление электродвигателями и повысить коэффициент мощности.

компания Toshiba Electronics Europe представляет новую серию микроконтроллеров, позволяющих управлять несколькими электродвигателями с помощью однокристального устройства с малым количеством выводов (от 32 до 64). Группа устройств MK4 — второе предложение в серии быстродействующих микроконтроллеров с низким энергопотреблением Toshiba TXZ™ на основе ядра ARM® Cortex®-M.

Новые микроконтроллеры решают задачу снижения энергопотребления и экономии пространства в системах управления электродвигателями — от бытовых приборов, таких как стиральные машины и холодильники, до электроинструмента, вентиляторов, электрических велосипедов и промышленных систем управления перемещением.

До сих пор для управления двумя электродвигателями обычно требовался микроконтроллер[1] в корпусе со 100 выводами. Однако устройства Toshiba серии TXZ с 64 выводами позволяют управлять двумя электродвигателями благодаря возможности определения положения электродвигателя с помощью встроенного быстродействующего АЦП с временем преобразования 0,5 мкс.

Новые устройства выполнены на основе процессора ARM® Cortex®-M4F, работающего с тактовой частотой 80 МГц, имеющего блок операций с плавающей точкой.  Помимо высокоточного АЦП эти устройства снабжены быстродействующей флеш-памятью, работающей с частотой 80 МГц, сопроцессором для векторного модуля собственной разработки Toshiba и 3-канальными операционными усилителями с возможностью выбора коэффициента усиления. Такое сочетание функций позволяет создавать на базе новых устройств эффективные системы управления электродвигателями, повышая коэффициент мощности и расширяя возможности управления.

Устройства серии TXZ поддерживают интерфейс RAMScope, который позволяет подтверждать параметры в режиме реального времени без остановки электродвигателей, загружая параметры управления двигателями в ОЗУ. Также реализована функция самодиагностики для контроля опорного напряжения АЦП и схема вычисления контрольных сумм, которая обнаруживает ошибки для каждой операции чтения памяти. Это позволяет снизить нагрузку на программный процесс, необходимый для обеспечения функциональной безопасности[2].

Новые устройства имеют от 32 до 64 выводов и объем флеш-памяти от 64 до 128 КБ. Возможности обмена информацией включают интерфейсы UART, TSPI и I2C, а количество портов ввода-вывода составляет от 24 до 52. Диапазон рабочего напряжения устройства — от 4,5 до 5,5 В. Встроенный блок Advanced Vector Engine Plus (A-VE+) компании Toshiba поддерживает векторное управление и компенсацию времени задержки, а схема расширенного программируемого драйвера электродвигателя (A-PMD) обеспечивает 3-фазный выходной сигнал и поддерживает 3-фазную коррекцию коэффициента мощности с чередованием.

Серия включает устройства с большим шагом выводов для пайки волной и с малым шагом выводов для монтажа методом оплавления припоя. Диапазон рабочих температур составляет от -40 до +105 °C.

Примечания

[1] Группа устройств M370 — микроконтроллеры Toshiba для управления электродвигателями.

[2] В соответствии с требованиями стандарта IEC 60730 Международной электротехнической комиссии (МЭК).

* ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited (или ее дочерних компаний) в ЕС и/или других регионах.

* TXZ является товарным знаком Toshiba Corporation.

News Links

           

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.