Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Toshiba выпускает серию МОП-транзисторов с активным подавлением эффекта Миллера для драйверов реле

25 июня 2018 г.

Малогабаритные устройства обладают низким сопротивлением в открытом состоянии и сертифицированы в соответствии с требованиями AEC-Q101.

Компания Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске новой серии МОП-транзисторов со схемой подавления эффекта Миллера при помощи встроенного диода между выводами стока и затвора. Одинарное устройство SSM3K357R и сдвоенное SSM6N357R предназначены для управления индуктивными нагрузками, такими как механические реле и соленоиды, требуя при этом минимального количества внешних компонентов.

Устройства новой серии 357 защищают драйверы от возможного повреждения в результате выбросов напряжения, вызванных обратной ЭДС от индуктивной нагрузки. Они содержат встроенный согласующий резистор, последовательный резистор и стабилитрон, что помогает снизить количество внешних деталей и сэкономить место на печатной плате.

Устройства рассчитаны на максимальное напряжение между стоком и истоком (VDSS) 60 В и максимальный ток стока (ID) 0,65 А. Низкое сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии (RDS(ON)), равное 800 мОм при VGS = 5,0 В, обеспечивает эффективную работу с минимальным тепловыделением.

Одинарный транзистор SSM3K357R выпускается в корпусе класса SOT-23F размерами 2,9 мм x 2,4 мм x 0,8 мм и предназначен для управления реле и соленоидами благодаря низкому рабочему напряжению 3,0 В. Сертификация этого устройства в соответствии с требованиями стандарта AEC-Q101 позволяет применять его в автомобильных системах, а также в различных промышленных решениях.

Сдвоенный транзистор SSM6N357R выпускается в корпусе класса TSOP6F размерами 2,9 мм x 2,8 мм x 0,8 мм, что позволяет использовать на плате два устройства, сокращая площадь монтажа на 42 % по сравнению с двумя отдельными устройствами.

SSM3K357R и SSM6N357R уже поставляются серийными партиями.

News Links

              

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.