Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Высоковольтные интеллектуальные силовые модули (HV-IPD) — неотъемлемые компоненты для создания энергоэффективных бытовых приборов

Высоковольтные интеллектуальные силовые модули (HV-IPD) — неотъемлемые компоненты для создания энергоэффективных бытовых приборов

Предпочтения потребителей меняются, и класс энергоэффективности бытовых приборов становится все более важным фактором в процессе принятия решения о покупке, тогда как раньше этот показатель находился в самом конце списка, после функциональности, цены, внешнего вида и т. п. Чтобы достичь высоких показателей энергоэффективности бытовой техники, необходима работа с переменной частотой вращения, в отличие от прежнего более простого подхода «все или ничего». Это позволяет выйти на новые уровни эффективности, а также обеспечивает ряд дополнительных преимуществ.

Во-первых, снижение потребления электричества позволяет сократить объемы генерации электроэнергии, снижая тем самым воздействие на окружающую среду (сокращая выбросы CO2 и количество используемых запасов ископаемого топлива). Кроме того, также следует учитывать снижение коммунальных платежей. Также повышается надежность, что приводит к увеличению сроков эксплуатации. И наконец, бытовая техника с переменной частотой вращения часто работает менее шумно. Это привлекательный момент для большинства потребителей.

Производители холодильников, стиральных и посудомоечных машин и кондиционеров хорошо понимают ценность применения экономичных электродвигателей с регулируемой частотой вращения в своей продукции. Использование простых бесколлекторных двигателей постоянного тока (БДПТ) позволяет сократить известную часть дополнительных расходов, связанных с разработкой и производством приводов с переменной частотой вращения, которые, очевидно, имеют более сложное устройство по сравнению с заменяемыми нерегулируемыми приводами. Синхронные электродвигатели с постоянными магнитами (вентильные двигатели, ВД), управляемые сигналами синусоидальной формы, в отличие от трапецеидальных сигналов, необходимых для работы обычных БДПТ, представляют собой еще один шаг вперед на пути к удовлетворению рыночного спроса на дальнейшие усовершенствования. Высоковольтные интеллектуальные силовые модули (HV-IPD) последнего поколения предоставляют инженерам повышенную гибкость при реализации систем управления синхронными электродвигателями.

Чтобы узнать о достижениях компании Toshiba в разработке высоковольтных интеллектуальных силовых модулей с трапецеидальным управляющим сигналом (на основе современных технологических процессов производства полупроводниковых компонентов), загрузите новую техническую публикацию. Перейдите на страницу

Click here to download the whitepaper

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.