Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Интеллектуальное управление электродвигателями

Интеллектуальное управление электродвигателями

Перспектива появления машин с развитыми сетевыми возможностями, обменивающихся информацией, работающих согласованно и принимающих самостоятельные решения, меняет лицо промышленного производства.

Скорость, точность, плавность хода и энергоэффективность будут центральными факторами для производственной отрасли и работающих в ней машин. Электродвигатели, которые приводят в действие оборудование нынешнего поколения, часто потребляют более 50 процентов всей используемой энергии. Для полной реализации возможностей электроприводы следующего поколения должны обладать более высокой эффективностью и значительно меньшим общим энергопотреблением.

В настоящее время наблюдается переход к более эффективным электродвигателям с более плавной характеристикой противоЭДС по сравнению с базовыми бесколлекторными двигателями постоянного тока (БДПТ). Для тихой и плавной работы с минимальными пульсациями крутящего момента к обмоткам электродвигателя должно быть приложено напряжение синусоидальной формы.

Управление с ориентацией по полю, или векторное управление, стало общепринятым способом вычисления требуемого напряжения в зависимости от положения ротора, определяемого датчиками Холла или путем мониторинга противоЭДС в каждой обмотке.

Создавая новый векторный процессор Vector Engine (VE), компания Toshiba разработала совершенно новое решение, позволяющее перенести сложные вычисления векторного управления в специализированный аппаратный модуль с возможностью модификации микропрограммного обеспечения, включающее также блок программируемого контроллера двигателя (PMD), отвечающий за генерацию сигналов ШИМ и связанные функции, такие как управление «мертвым временем».

Это обеспечило целый ряд преимуществ, в том числе сокращение времени выполнения на 70 % по сравнению с чисто программным выполнением, что позволило работать с более высокими частотами вращения ротора.

Чтобы узнать больше, щелкните здесь:

Click here to download the whitepaper

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.