Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Соглашения об именовании деталей

При щелчке по категории продукта отображаются соглашения об именовании транзисторных деталей.

  • Транзистор малого сигнала

    Пример транзистора малого сигнала, зарегистрированного в JEITA

    1. Транзистор
    2. Конфигурация схемы
      • A: PNP или аналогичный транзистор
      • C: NPN или аналогичный транзистор
    3. Регистрационный номер JEITA
    4. Код модификации
    5. Корпус (может отсутствовать)
      MFV: VESM (SOT-723)
      CT: CST3

    Пример транзистора малого сигнала, зарегистрированного внутри компании

    1. Транзистор
    2. Конфигурация схемы
      • A: PNP или аналогичный транзистор
      • C: NPN или аналогичный транзистор
    3. Регистрационный номер JEITA
    4. Код модификации
    5. Корпус
      FU: USM (SOT-323, SC-70)

  • Транзистор со встроенным сопротивлением (BRT)

    Пример транзистора со встроенным сопротивлением (BRT)


    1. RN означает транзистор Toshiba со встроенным сопротивлением
    2. Полярность
      Эта цифра показывает полярность продукта.
      Продукты делятся по полярности на следующие три типа:
      • 1: NPN (слабый сигнал)
      • 2: PNP (слабый сигнал)
      • 4: PNP + NPN
    1. и 5. Тип корпуса
    2. Серийный номер
      Серийные номера, которые начинаются с «A1», означают «двойной»
      Серийные номера, которые начинаются с «01», означают «одинарный»

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.