Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Соглашения об именовании деталей

Нажмите на категорию изделия, чтобы раскрыть Соглашение об именовании деталей БТИЗ- или IEGT-транзисторов.

  • Дискретный БТИЗ-транзистор

    Пример именования дискретного БТИЗ-транзистора
    GT
    1
    60
    2
    M
    3
    3
    4
    03
    5
    A
    6
    1. Дискретный БТИЗ-транзистор
    2. Номинальный (постоянный) ток коллектора
    3. Номинальное напряжение (см. таблицу 1)
      • 1: N-канал
      • 2: P-канал
      • 3: N-каналом со встроенным
        разрядным диодом
      • R: БТИЗ-транзистор RC с N-каналом и встроенным разрядным диодом
    4. Серийный номер
    5. Версия

    Таблица 1
    Буква Напряжение
    (В)
    Буква Напряжение
    (В)
    Буква Напряжение
    (В)
    C 150 J 600 Q 1200
    D 200 K 700 R 1300
    E 250 L 800 S 1400
    F 300 M 900 T 1500
    G 400 N 1000 U 1600
    H 500 P 1100 V 1700

  • IEGT

    Пример именования IEGT-транзистора в плоском корпусе (PPI)

    ST
    1
    2100
    2
    GXH
    3
    24
    4
    A
    5
    1. IEGT-транзистор в плоском корпусе (PPI)
    2. Номинальный ток коллектора
      Пример — 2100: 2100 A
    3. Номинальное напряжение
      Буква Напряжение (В)
      V 1700
      FXF 3300
      GXH 4500
    4. Серийный номер

      • A: только транзистор
      • Без суффикса: транзистор со встроенным разрядным диодом

    Пример маркировки IEGT-транзистора в пластиковом корпусе модульного типа (PMI)

    MG
    1
    1200
    2
    FXF
    3
    1
    4
    U
    5
    S
    6
    53
    7
    1. IEGT-транзистор в пластиковом корпусе модульного типа (PMI)
    2. Номинальный ток коллектора
      Пример — 1200: 1200 A
    3. Номинальное напряжение
      Буква Напряжение (В)
      V 1700
      FXF 3300
      GXH 4500
    4. Количество элементов
      Пример — 1: Одинарное
    5. Конфигурация схемы
    6. Тип чипа
      • S: N-канал
    7. Серийный номер

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.