Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Соглашения об именовании деталей линейных ИС

При щелчке по категории продукта отображаются соглашения об именовании деталей линейных ИС.

  • ИС переключателя нагрузки

    Пример ИС переключателя нагрузки

    1. TC означает КМОП Toshiba.
    2. ИС переключателя нагрузки
    3. Функция продукта
    4. Сочетание 3 и 4 обозначает корпус.
      Примеры:
      101G WCSP6B
      106G WCSP4

  • Операционный усилитель или компаратор

    Пример операционных усилителей и компараторов

    1. Тип схемы
      • TA: биполярный тип
      • TC: тип КМОП
    2. Здесь номер означает операционные
      усилители и компараторы
    3. Количество схем
      • S: одна схема
      • W: две схемы
    1. Серийный номер
      Для продуктов второго поставщика используются такие же номера, как у оригинальных продуктов. Номера как для оригинальных продуктов.
    2. Тип корпуса
      • F: SMV
      • FU: USV
      • FE: ESV
      • FU: SM8
      • FK: US8
      • TU: UFV

  • Интеллектуальные силовые устройства

    Пример интеллектуального силового устройства

    1. TPD означает интеллектуальное силовое устройство
    2. Тип переключателя или драйвера
      • 10: одинарный 2-канальный переключатель
      • 20: переключатель с несколькими выходами (8 каналов)
      • 40: управление двигателем (силовая ИС на КНД высокого напряжения)
      • 70: драйвер нижней стороны
      • 71: драйвер верхней стороны
      • 72: мостовой драйвер
    3. Серийный номер
    4. Тип корпуса
      • AS: SIP TPS
      • BS: SIP TO-92MOD
      • F: плоский корпус
      • K: SIP с радиатором
      • S/SA: TO-220IS или SIP TO-220NIS

  • Малые регуляторы поверхностного монтажа с низким падением напряжения (LDO)

    Соглашения об именовании деталей для более ранних малых LDO-регуляторов КМОП поверхностного монтажа


    Пример более ранних малых LDO-регуляторов КМОП поверхностного монтажа

    1. Малый LDO-регулятор КМОП поверхностного монтажа Toshiba
    2. Количество контактов
    3.  
      • S: один выход
      • H: два выхода
    4. Определяет разницу в назначении контактов между 5-контактными LDO-регуляторами с одним выходом с пустым значением или буквой B или C.
      (TCR6DAxxxx в корпусе SM6 и TCR6DAxxxxU в корпусе UF6, оба из которых являются LDO-регуляторами с двумя выходами, имеют различные назначения контактов.)
    5. Выходное напряжение
      • LDO-регуляторы с одним выходом: 18 = выход на 1,8 В, 285 = выход на 2,85 В
      • LDO-регуляторы с двумя выходами: 1525 = выходы на 1,5 и 2,5 В
    6.  
      • D: автоматический разряд и внутреннее понижение на контакте CONTROL
      • Пусто: нет автоматического разряда и внутреннего понижения на контакте CONTROL
    7. Корпус
      • WBG: WCSP4
      • FE: ESV
      • U: UFV,UF6
      • Нет маркировки или A: SMV,SM6

    Соглашения об именовании деталей для новых малых LDO-регуляторов КМОП поверхностного монтажа


    Пример новых малых LDO-регуляторов КМОП поверхностного монтажа

    1. Малый LDO-регулятор КМОП поверхностного монтажа Toshiba
    2. Максимальный выходной ток
      • 2: 200 мА
      • 3: 300 мА
    3. Функции
      Обозначает функцию и производительность по комбинации выходного тока.
      Обозначение Защита от
      сверхтока
      Тепловое
      выключение
      Выходной
      разряд
      Быстрая переходная
      характеристика
      Защита
      пускового тока
      2B X X
      2E X X X
      2D X X X
      3D X X X X X
    4. Корпус
      • E: ESV
      • F: SMV
      • N: SDFN4
      • M: DFN4
      • G: WCSP4
    5. Выходное напряжение
      • LDO-регуляторы с одним выходом: 33 = выход на 3,3 В, 285 = выход на 2,85 В

    Пример малых биполярных LDO-регуляторов поверхностного монтажа


    Малые биполярные LDO-регуляторы поверхностного монтажа

    1. Малый биполярный LDO-регулятор поверхностного монтажа Toshiba
    2. Количество контактов
    3. Конфигурация схемы
      В этой секции указана конфигурация схемы продукта.
      • S: один выход
      • H: два выхода с синхронным управлением
      • D: два выхода с независимым управлением
    4. Тип назначения контактов
      Если в секции 4 есть буква S, она обозначает назначение контактов следующим образом.


      Если в секции 4 есть буква H или D, символ здесь не является обозначением.

    5. Если в секции 4 есть буква S, число здесь показывает 10-кратное значение выходного напряжения
      Если в секции 4 есть буква H или D, номер здесь является серийным номером.
    6. Корпус
      • Нет маркировки: SMV
      • K: US8
      • U: UFV

  • ИС LDO-регулятора с функцией

    Пример ИС LDO-регулятора с функцией

    1. TA означает линейную ИС Toshiba
    2. Полярность, линейка
      В этой секции указана полярность продукта.
      • 48: продукты с малым падением положительного напряжения
      • 58: продукты с малым падением положительного напряжения (для высокого входного напряжения)
    3. Выходной ток (Io)
      В этой секции указан выходной ток продукта.
      Он делится на четыре типа по уровню выходного напряжения.
      • Нет маркировки: 1 A
      • M: 500 мА
      • L: 300 мА
      • S: 50 мА
    4. Функция
      В этой секции указана функция продукта.
      • S: с функцией включения (ON/OFF)
      • T: слежение за напряжением
    5. Напряжение (Vo)
      • 02–15: 2–15 В,
      • 015: 1,5 В
      • 018: 1,8 В
      • 025: 2,5 В
      • 033: 3,3 В
      • 00: Регулируемый
    6. Тип корпуса и т. п.
      • F/AF: новый PW-Mold5pin, SOP-8 или PS-8

  • Стандартная ИС регулятора

    Пример стандартной ИС регулятора

    1. TA означает линейную ИС Toshiba
    2. Полярность, линейка
      В этой секции указана полярность продукта.
      • 78: положительное напряжение
      • 79: отрицательное напряжение
      • 48: продукты с малым падением положительного напряжения
      • 58: продукты с малым падением положительного напряжения (для высокого входного напряжения)
    3. Буква D добавляется к номерам продуктов с малым падением напряжения. (48 и 58 исключены)
    4. Выходной ток
      В этой секции указан выходной ток продукта.
      Он делится на четыре типа по уровню выходного напряжения.
      • Нет маркировки: 1 A
      • M: 500 мА
      • L: 250, 150, 100 мА
      • S: 30 мА
    5. Выходное напряжение
      A (положительное и отрицательное выходное напряжение)
      • 05–24: 5–24 В,
      • 005–024: 5–24 В,
      • 057: 5,7 В
      • 132: 13,2 В
      B (тип с малым падением напряжения)
      • 02–15: 2–15 В,
      • 015: 1,5 В,
      • 018: 1,8 В
      • 025: 2,5 В,
      • 033: 3,3 В,
      • 0345: 3,45 В,
      • 00: переменное выходное напряжение
    6. Тип корпуса и т. п.
      Они делятся на четыре типа по типу корпуса и точности выходного напряжения.
      • P, AP, BP, CP: LSTM
      • F, AF, BF: PW-Mold, новый PW-Mold или PW-Mini
      • S: TO-220NIS или TO-92
      • SB: TPL
      • PF: PS-8

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.