Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Соглашения об именовании деталей

При щелчке по категории продукта отображаются соглашения об именовании логических ИС общего назначения.

  • Логика КМОП

    Пример логики КМОП

    1. Семейство КМОП Toshiba
      • TC: стандартная логика КМОП
      • TC74HC: высокоскоростная логика КМОП
      • TC74AC: расширенная высокоскоростная логика КМОП
      • TC74VHC, 74VHC: логика КМОП очень высокой скорости
      • TC74LVX: логика КМОП низкого напряжения
      • TC74LCX, 74LCX: логика КМОП низкого напряжения
      • TC74VCX: логика КМОП низкого напряжения
    2. Конфигурация схемы или класс производительности
      • Нет буквы: обычный тип
      • U: без буфера
      • T: входной уровень TTL
      • H: удержание шины
      • R: встроенный выходной последовательный резистор
      • V: входы с триггером Шмитта
      • 9: входы с триггером Шмитта и двустороннее назначение контактов
      • Z, ZA: горячее подключение
    3. Функция продукта (подробности см. в нашем техническом описании или каталоге)
    4. Код модификации или стандартизированный продукт
    5. Тип корпуса
      • P: DIP14/16/20
      • F: SOP14/16/20
      • FS: SSOP24
      • FT: TSSOP14/16/20/48/56
      • FK: US14/16/20
      • FTG: VQON16/20/24

  • Одновентильная логика (L-MOS)

    Пример логики с одним затвором (L-MOS)

    1. TC означает КМОП Toshiba.
    2. Название семейства (группы) продуктов
      • 4S/4W: стандартная серия
      • 7S/7W: высокоскоростная серия
      • 7SH/7WH/7PH: серия VHS
      • 7SET: серия VHS (входной уровень TTL)
      • 7SZ/7WZ: серия SHS
      • 7SA/7PA: серия AHS
      • 7WT: высокоскоростная серия (входной уровень TTL)
      • 7SG/7WG/7PG: серия LVP

      * Когда в конец названия добавлена буква U, значит продукт имеет один буфер.

    3. Функция продукта (подробности см. в каталоге)
    4. Категория улучшения характеристик
    5. Тип корпуса
      • F: SSOP5-0.95 (SMV), SOP8-1.27 (FM8)
      • FU: SSOP5-0.65A (USV), SSOP6-0.65(US6), SSOP8-0.65 (SM8)
      • FK: SSOP8-0.50A (US8)
      • FE: SON5-0.50 (ESV), SON6-0.5(ES6)
      • FS: SON5-0.35 (fSV)
      • FC: CSON8-P-0.4 (CST8)

  • Смеситель уровня

    Пример смесителя уровня

    1. TC означает КМОП Toshiba.
    2. Название семейства (группы) продуктов
      • 7MP: логическая ИС низкого напряжения или малого тока (14, 16, 20 или 24 контакта)
      • 7WP: логическая ИС низкого напряжения или малого тока (8 контактов)
      • 7SP: Логическая ИС низкого напряжения или малого тока (6 контактов)
    3. Серийный номер
      • Серийный номер, который начинается с N. Он означает тип продукта с низким уровнем шумов.
      • Серийный номер, который начинается с «H»: продукт с удержанием шины.
      • Двойной смеситель уровня питания: 7MPx3245, 7MPx3125, 7WPx3125, 7SPx3125
    4. Категория улучшения характеристик
    5. Тип корпуса
      • TU: (UF6)
      • FC: CSON8P-0.4 (CST8)
      • FK: VSSOP (US)
      • FT: TSSOP
      • FTG: VQON

  • Шинные переключатели

    Пример шинных переключателей

    1. TC означает КМОП Toshiba.
    2. Тип корпуса
    3. Название серии
      • Bxx: шинные переключатели или аналоговые переключатели для 5-вольтовой системы
      • BLxxA: шинные переключатели для 3,3-вольтовой системы (Con:34pF)
      • S: шинные переключатели низкой емкости для 3,3-вольтовой системы (Con:12pF)
      • BDxxA:шинные переключатели сдвига напряжения с 5 до 3,3 В
      • Pxx: двойные аналоговые переключатели уровня питания
      • PBxx: двойные шинные переключатели уровня питания
    4. Номер функции
    5. Название серии
    6. Тип корпуса

    Таблица корпусов
    № 2 № 6 Корпуса
    M FTG VQON16/20
    FK US14/16/20
    FT TSSOP14/16/20
    Вт CT CST8
    FK US8
    P TU UF6
    FC CST8
    FK US8
    S FU USV
    TU UF6

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.