Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Интегральные схемы обработки РЧ-сигналов для автомобильных систем связи

Компания Toshiba предлагает радиочастотные ИС, разработанные специально для различных транспортных систем связи. Они осуществляют голосовое уведомление о дорожных пробках, авариях, транспортных развязках и т. д. в режиме реального времени. Кроме того, они позволяют зарегистрированным транспортным средствам проезжать по платным дорогам, не останавливаясь для оплаты за проезд. Этим они помогают сделать вождение автомобиля более комфортным.

  • Системы автоматического сбора пошлин (ETC)
  • Системы выделенной связи ближнего действия (DSRC)
  • Система начисления и взыскания пошлин для многорядного свободного потока движения (MLFF): позволяет водителям, движущимся в многорядном свободном потоке, не останавливаться для оплаты пошлин и проезжать, минуя заставы.

Радиочастотные ИС для систем ETC,ETC2.0 и DSRC

  • Высокоскоростное переключение частоты канала и поддержка корейских систем ETC.
  • Могут использоваться как для DSRC, так и для ETC, поскольку схема объединяет в себе функции ASK и QPSK.

Блок-схема радиочастотной ИС с использованием TC32163FG и TC32166FNG.

Блок-схема радиочастотной ИС с использованием TC32163FG и TC32166FNG

ИС радиочастотного приемопередатчика: TC32163FG

TC32163FG on evaluating board

  • Диапазон рабочих радиочастот: 5,775–5,845 ГГц
  • Промежуточные частоты: 40 МГц (1-я), 7,232 МГц (2-я)
  • Диапазон рабочего напряжения: 2,7–3,6 В (тип. 3,3 В)
  • Диапазон рабочей температуры: от –40 до 85 °C
  • Потребляемый ток:
    • Передатчик: 75 мА тип. (ASK)
    • Приемник: 62 мА тип. (ASK)
  • Скорость передачи данных: 1024 кбит/с (ASK)/4096 кбит/с (QPSK)
  • Корпус: LQFP48 (шаг выводов 0,5 мм)

Усилитель мощности (PA): TC32166FNG

TC32166FNG on evaluating board

  • Диапазон рабочих радиочастот: 5,775–5,845 ГГц
  • Диапазон рабочего напряжения: 3,0–3,6 В (тип. 3,3 В)
  • Диапазон рабочей температуры: от –40 до 85 °C
  • Потребляемый ток: 75 мА тип. (выход 14 дБм c незатухающими колебаниями)
  • Режим экономии аккумулятора (BS): < 10 мкА (макс.)
  • Время нарастания: < 2 мкс (выход 90 %)
  • Корпус: 10-контактный (шаг выводов 0,65 мм)

Радиочастотная ИС для китайских систем ETC

  • Компактный корпус, подходящий для использования в ретрансляторах ETC. Возможность работы от аккумулятора благодаря низкому току и малой мощности.
  • Включает модем и буфер FIFO, соответствующие стандарту китайских систем ETC. Это устраняет необходимость обрабатывать данные в режиме реального времени с использованием микроконтроллера.

Это блок-схема радиочастотной ИС с использованием TC32168FTG (режим модема)

Блок-схема радиочастотной ИС с использованием TC32168FTG (режим модема)

Это блок-схема радиочастотной ИС с использованием TC32168FTG (прямая волна)

Блок-схема радиочастотной ИС с использованием TC32168FTG (прямая волна)

ИС радиочастотного приемопередатчика: TC32168FTG Подробнее

Фотография корпуса TC32168FTG.

Ретрансляторы для китайских систем ETC обычно работают от аккумуляторов. В связи с этим от ИС для таких систем требуется низкое потребление тока и малое рабочее напряжение. Для уменьшения потребления тока TC32168FTG включает функцию вывода из режима ожидания, которая активирует контроллер только при обнаружении сигнала с вентиля ETC. Кроме того, TC32168FTG отличается низким рабочем напряжением, быстрой загрузкой, режимом ожидания сразу в двух каналах и т. д.

TC32168FTG on evaluating board

  • Низкое рабочее напряжение
    Диапазон рабочего напряжения: 1,8–3,6 В
  • Низкий потребляемый ток
    Режим ожидания: 4,4 мкА тип., режим приема: 31 мА тип.
  • Высокая мощность:
    +5 дБм тип. (измеряется в соответствующей сети) при 5790 МГц, 512 кбит/с
  • Высокая чувствительность:
    –64,5 дБм (тип.) при 5830 МГц, 256 кбит/с
  • Диапазон рабочей температуры: от –40 до 85 °C
  • Корпус: VQFN32 (5 × 5 мм, шаг 0,5 мм)
  • Быстрая загрузка соответствующего оборудования MLFF
  • Высокочувствительная функция вывода из режима ожидания:
    –49 дБм (тип.) при 5830 МГц
  • Соответствует стандарту ETC
    • Встроенный модем
    • FM0,кодирование/декодирование
  • Изменение частоты передачи данных передатчика/приемника

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.