Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Процессоры распознавания изображений: Visconti™ Family

Image Recognition Processors : Visconti™ Family

Процессоры распознавания изображений серий ViscontiTM Family обрабатывают изображения, поступающие от автомобильных камер, и обнаруживают движение людей, их головы и руки, а также автомобили и другие объекты.

ADAS: Advanced Driver Assistance Systems

This image shows  Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Процессоры серий ViscontiTM Family, сочетающие высокую производительность и низкое энергопотребление, выполняют алгоритмы распознавания изображений, необходимые для современных систем помощи водителю (ADAS).

Процессоры серий ViscontiTM Family в режиме реального времени распознают дорожную разметку, автомобили, пешеходов в дневное и ночное время, дорожные знаки и т. д. вокруг транспортного средства, на котором они установлены на основании данных, полученных от видеокамер (от одной до четырех), и применяются в приложениях помощи водителю. Возможные применения: предупреждение о сходе с полосы движения, предупреждение о столкновении с автомобилем впереди или сзади, предупреждение о наезде на пешехода впереди или сзади, распознавание дорожных знаков и система помощи при парковке с видом сверху.

Examples of Image Recognition Applications for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Продукты серии TMPV75 предназначены для использования в системах, где применяются технологии распознавания изображений. На потребительском рынке они применяются, например, в кондиционерах и осветительных приборах, распознающих присутствие и движение человека, а также игровых автоматах, управляемых движениями или жестами. В промышленности они применяются в камерах видеонаблюдения и охранном оборудовании с функциями распознавания людей и идентификации личности по лицу. В автопромышленности данные продукты используются в современных системах помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), которые распознают дорожную разметку, пешеходов, транспортные средства, дорожные знаки и т. д.

На приведенном ниже рисунке показаны примеры применения таких систем помощи. Продукты серии TMPV75 в режиме реального времени распознают дорожную разметку, автомобили, пешеходов, дорожные знаки и т. д. вокруг транспортного средства, на котором они установлены. Они используют данные из видеокамер (от одного до четырех наборов), которые применяются в расширенных приложениях помощи водителю. Данные продукты используются для следующих целей:

  • предупреждение о сходе с полосы движения (Lane Departure Warning, LDW);
  • предупреждение о столкновении с автомобилем впереди или сзади (Forward/Backward Collision Warning, FCW/BCW);
  • предупреждение о столкновении с пешеходом, идущим впереди (Forward Pedestrian Collision Warning, FPCW) или сзади (Backward Pedestrian Collision Warning, BPCW); при использовании в ночное время данная функция называется также ночным видением;
  • распознавание дорожных знаков (Traffic Sign Recognition, TSR);
  • помощь при парковке (Top View Parking Assistance, TVPA).

Продукты серии TMPV75 оснащены многоядерными процессорами обработки изображений, которые могут параллельно выполнять сразу несколько функций, включая предупреждение о сходе с полосы движения, предупреждение о столкновении с находящимся впереди автомобилем и пешеходом и распознавание дорожных знаков для фронтальной системы мониторинга.

This figure shows an overview of advanced driver assistance systems.

Image Recognition Processors for ADAS Applications

Image Recognition Processors for Smart Community

New Products

* Visconti является товарным знаком Toshiba Cooperation.

* MIPI является зарегистрированным товарным знаком компании MIPI Alliance.

* Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

* Red Hat и Enterprise Linux являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Red Hat в США и других странах.

* HDMI является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

* MediaLB и MOST являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microchip Technology в США и других странах.

* ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited (или ее дочерних компаний) в США и/или в других странах. 

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.