Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Функции: серия TMPV75 и TMPV76

Функция 1: параллельное выполнение восьми приложений распознавания изображений

Пример одновременного параллельного выполнения нескольких приложений.

Медиапроцессор (MPE) подходит для распознавания изображения и обработки других мультимедийных данных. Это процессор с командными словами сверхбольшой длины (Very Long Instruction Word, VLIW), способный подавать несколько команд одновременно. Он состоит из собственного 32-разрядного ядра малой мощности на базе RISC Toshiba (встроенный мультимедийный процессор, MeP) и сопроцессора, способного обрабатывать мультимедийные данные (сопроцессор распознавания изображений VLIW 2 [IVC2]), или его преемника IVC2 с блоком операций над числами с плавающей запятой (IVC2F). IVC2 и IVC2F могут выполнять одну или две инструкции SIMD (один поток команд и несколько потоков данных), выполняя параллельно одну или две операции с многокомпонентными данными. Устройство IVC2F второго поколения способно эффективно выполнять операции с плавающей запятой с удвоенной точностью. Благодаря многоядерной конфигурации с несколькими MPE устройства серий TMPV75 и TMPV76 способны одновременно * выполнять несколько приложений.

* Подробнее см. в технических характеристиках продуктов.

Блок-схема TMPV760

Блок-схема TMPV760

Блок-схема TMPV752

Блок-схема TMPV752

Блок-схема TMPV750

Блок-схема TMPV750

Функция 2: решения обработки изображений, сочетающие высокую скорость и низкое энергопотребление

Продукты серий TMPV75 и TMPV76 включают ускорители, которые выполняют операции обработки изображений, востребованные на каждом этапе распознавания. Они отличаются очень высокой скоростью и низким энергопотреблением. Продукты серий TMPV75 и TMPV76 включают ускоритель для аффинных преобразований, устраняющий все искажения «рыбьего глаза» или широкоугольного объектива и корректирующий точку обзора. Кроме того, продукты серий TMPV75 и TMPV76 оснащены фильтрующими ускорителями для подавления шумов, определения краев, преобразования цветового пространства и других операций обработки изображений. Продукты серий TMPV75 и TMPV76 также включают ускоритель для создания гистограмм и соответствующий ускоритель для расчета расхождений между системой стереоскопической видеокамеры и функцией обнаружения движения. Более того, продукты серий TMPV750 (кроме TMPV7504XBG) и TMPV752 включают ускоритель HOG, который строит гистограммы направленных градиентов (Histogram of Oriented Gradients, HOG) и (или) одновременные гистограммы направленных градиентов (Co-occurrence Histograms of Oriented Gradients, CoHOG), обеспечивающие надежное обнаружение людей. Эти процессоры способны в реальном времени обнаруживать движущихся и неподвижных пешеходов. Изделия последней серии TMPV760 оснащены улучшенными ускорителями CoHOG, которые объединяют в себе дескрипторы функции CoHOG на основе градиента яркости и дескрипторы функций на основе градиента цвета, полученные с помощью новой технологии. Такие продукты значительно лучше справляются с распознаванием изображений в ночное время.  

Решения обработки изображений, сочетающие высокую скорость и низкое энергопотребление

Функция 3: оригинальная технология компании Toshiba, позволяющая распознавать образы на основе цветовых данных нескольких типов (серия TMPV760)

Оригинальная технология компании Toshiba, позволяющая распознавать образы на основе цветовых данных нескольких типов (серия TMPV760)

Кроме функции CoHOG на основе градиента яркости, разработанной компанией Toshiba, данный ускоритель распознавания изображений, включенный в продукты серии TMPV760, обрабатывает данные четырех типов функций: CoHOG на основе данных о цвете, одновременные гистограммы пар данных об ориентации краев и цветовых различиях (CoHED), одновременные гистограммы цветовых различий (CoHD) и цветовые гистограммы. Этот ускоритель обеспечивает высокую эффективность распознавания даже в ночное время в условиях небольшой разности освещенности объектов и фона. Продукты серии TMPV760 позволяют распознавать пешеходов в ночное время с той же степенью надежности, которую обеспечивают днем традиционные системы технического зрения.

Функция 4: обнаружение обычных препятствий с помощью технологии трехмерной реконструкции (серия TMPV760)

Ускоритель для определения структуры объекта по отображению движения (Structure from Motion, SfM) обеспечивает трехмерную реконструкцию, оценку трехмерных структур (расстояние, высота и ширина) по последовательностям двумерных изображений, полученных с помощью монокулярной (т. е. одной) камеры. Хотя устройства серий TMPV750 и TMPV752 поддерживают обнаружение пешеходов, автомобилей и других объектов, используя лишь обнаружение движения и распознавание образов, ускоритель SfM в продуктах серии TMPV760 также позволяет распознавать обычные неподвижные препятствия, такие как упавшие предметы, камни и обвалы, без предварительного изучения моделей объектов.

Обнаружение препятствий на дороге методом трехмерной реконструкции

Пояснительная схема обнаружения обычного препятствия с помощью технологии трехмерной реконструкции.

* MIPI является зарегистрированным товарным знаком компании MIPI Alliance.

* Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

* Red Hat и Enterprise Linux являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Red Hat в США и других странах.

* HDMI является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании HDMI Licensing, LLC в США и/или других странах.

* MediaLB и MOST являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microchip Technology в США и других странах.

* ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited (или ее дочерних компаний) на территории ЕС и/или в других странах. 

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.