Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Решения для хранения данных в автомобильных информационно-развлекательных системах

Automotive Information & Entertainment Systems

Помимо хранилища для текущих навигационных данных, музыкальных файлов и другой личной информации, оснащенные автопилотами автомобили требуют дополнительных емких накопителей.
Toshiba предлагает жесткие диски, которые идеально подходят для автомобильной промышленности.

Примеры конфигурации изделий для автомобильных информационно-развлекательных систем

Examples for Automotive Information & Entertainment Systems

Capacity HDD
300GB
200GB
100GB

Жесткие диски Toshiba для автомобильных информационно-развлекательных систем

HDD-image
  • Серия MQ01AADxxxC Toshiba предназначена для автомобильных систем с повышенными требованиями.
  • Благодаря прочной конструкции изделия серии MQ01AADxxxC могут нормально работать на большой высоте над уровнем моря, в условиях вибрации и экстремальных температур. Этим они выгодно отличаются от стандартных жестких дисков для персональных компьютеров (серии MQ01ABDxxxV).
  • Изделия серии MQ01AADxxxC имеют емкость до 320 ГБ.

Toshiba Automotive HDDs Shock-proof Technology

Противоударная технология автомобильных жестких дисков Toshiba
Жесткие диски отслеживают вибрационное ускорение. Когда автомобиль едет по неровной дороге, они оценивают влияние вибраций на положение головки чтения и записи и корректируют его в реальном времени.

Capacity Model Number Rotation Speed
(rpm)
Interface Operating Temperature
(℃)
Dimensions
320GB MQ01AAD032C 4,200 Serial ATA 2.6 / ATA8
3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s
-30 ~ +85 69.85mm(Width)
× 100.0mm(Length)
× 9.5mm(Height),
109g Max(Weight)
200GB MQ01AAD020C
100GB MQ01AAD010C
С более подробными сведениями можно ознакомиться на странице жестких дисков для автомобильных систем.
  • Определение емкости: В Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байт, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байт, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байт. В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости. Доступная для хранения данных (включая образцы медиафайлов) емкость может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения, операционной системы (например, ОС Microsoft), предустановленных программных приложений, медиасодержимого. Фактическая емкость отформатированного диска может быть различной.

Представленные в этом разделе изделия предназначены для автомобильных информационно-развлекательных систем.
Обратитесь к торговому представителю Toshiba за консультацией относительно использования не по назначению и условий испытания качества данного изделия.

Related pages

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.