Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Автомобильные Ethernet мост ИС

TC9560XBG /TC9560AXBG (в разработке) /TC9560BXBG (в разработке)

Решение для мостов Ethernet AVB в автомобильных системах.

Сетевой интерфейс для информационно-развлекательных, телекоммуникационных и других автомобильных подсистем.

Характеристики
  1. серии TC9560XBG поддерживает стандарты IEEE 802.1AS и IEEE 802.1Qav, которые обычно называют Ethernet-AVB.
    Благодаря подключению к прикладному процессору или другому однокристальному головному устройству, TC9560XBG обеспечивает передачу аудио- и видеосигнала, а также данных по сети 10/100/1000 Ethernet в системах автомобиля.
  2. Для подключения к головному устройству используется интерфейс PCIe® при 2,5/5,0 ГТ/с (PCIe 1.0/2.0), быстродействующая ИС (480 Мбит/с) или интерфейс с временным разделением каналов (TDM) и I2S для передачи аудиоданных.
  3. Можно выбрать один из вариантов физического интерфейса Ethernet PHY: RGMII, RMII или MII.
  4. Целью разработки является достижение режима низкого уровня энергопотребления (согласно данным компании Toshiba, стандартный уровень — 0,25 мВт при комнатной температуре). Обычно возврат к нормальному режиму работы TC9560XBG занимает всего 100 мс (согласно данным Toshiba), что соответствует требованиям рынка. Для TC9560XBG запланирована сертификация на соответствие стандарту AEC-Q100 (класс 3).
Блок-схема системы
  • Пример

System Block Diagram

  • Пример интерфейса

Interfacing Example

TC9560 Series Part Number TC9560XBG TC9560AXBG* TC9560BXBG*
Package PLFBGA170 (0.65)
Applications Ethernet AVB Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F: -
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
  • HSIC I/F (480 Mbps)
- -
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav].
    The interface is selectable from RGMII, RMII and MII, MAC
  • CAN-FD (2 ch)
- -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.2 for HSIC, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

*: в разработке

TC9562XBG (новый продукт) / TC9562AXBG (новый продукт) / TC9562BXBG (новый продукт)

Решение для мостов Ethernet AVB/TSN в автомобильных системах.

Сетевой интерфейс для информационно-развлекательных, телекоммуникационных и других автомобильных подсистем.

Характеристики
  1. Серия TC9562 поддерживает такие стандарты, как IEEE 802.1AS и IEEE 802.1Qav, обычно объединяемые под наименованием Ethernet-AVB, а также IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu и IEEE 802.3br, обычно объединяемые под наименованием Ethernet TSN.
    Благодаря подключению к прикладному процессору или другому однокристальному головному устройству TC9562 обеспечивает передачу аудио- и видеосигнала, а также данных по сети 10/100/1000 Ethernet в системах автомобиля.
  2. Для подключения к головному устройству используется интерфейс PCIe® с пропускной способностью 2,5 или 5,0 ГТ/с (PCIe Gen1.0/2.0) либо интерфейс с временным разделением каналов (TDM) и I2S для передачи аудиоданных.
  3. Доступны следующие варианты физического интерфейса Ethernet PHY: SGMII, RGMII, RMII и MII.
  4. Планируемой целью является достижение режима с низким энергопотреблением: 1 мВт при комнатной температуре в нормальных условиях (по данным Toshiba). Обычно возврат к нормальному режиму работы у устройств серии TC9562 занимает всего 100 мс (согласно данным Toshiba), что соответствует требованиям рынка. Для серии TC9562 запланирована сертификация на соответствие стандарту AEC-Q100 (класс 3).
Блок-схема системы
  • Пример

System Block Diagram

TC9562 Series Part Number TC9562XBG** TC9562AXBG** TC9562BXBG**
Package PLFBGA120 (0.65)
Applications Ethernet AVB/TSN Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F:
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav], MAC
  • Ethernet TSN [IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu, IEEE802.3br]
- -
The interface is selectable from RGMII, RMII and MII -
The interface is selectable from SGMII, RGMII, RMII and MII -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.8 for SGMII, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

**: новый продукт

* Arm и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited (или ее дочерних компаний) на территории США и (или) в других странах.

* PCI Express и PCIe являются зарегистрированными товарными знаками консорциума PCI-SIG.

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.