Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Интегральная схема периферийного моста для автомобильной отрасли

По мере того как автомобильные информационно-развлекательные системы и другие системы автомобиля становятся все более сложными и требуют все большей функциональности и производительности, в них все чаще используются системы на кристалле (SoC), широко применяемые в смартфонах и планшетах. Однако из-за недостаточной стандартизации подключения дисплеев и других устройств существующим SoC часто не хватает интерфейсов, необходимых для автомобильных сетей.

Connectivity Product Line-up

Connectivity Product Line-up

Нужда в AMPD (ИС интерфейсного моста)

Системы SoC, в которых в качестве видеоинтерфейса используется только MIPI, могут потребовать AMPD для подключения к внешним устройствам, таким как дисплеи и камеры.

Necessity of AMPD (Interface Bridge IC)

Новая линейка устройств Toshiba, выступающих в качестве интерфейсных мостов, обеспечивает связь между интерфейсами HDMI и MIPI® CSI-2 (TC9590), MIPI® CSI-2 с параллельным интерфейсом (TC9591) и MIPI® DSI с LVDS (TC9592/3). Устройства поставляются в корпусах VFBGA размером от 5 х 5 до 7 х 7 мм с шагом в 0,65 мм. Исключение составляет модель TC9590 в корпусе LFBGA64 (шаг 0,8 мм, размер 7 x 7 мм).

Toshiba давно разрабатывает микросхемы интерфейсных мостов на основе MIPI® для потребительских систем и опиралась на этот опыт при разработке новой линейки для автомобильных информационно-развлекательных систем.

A-CPLB A-H2C A-D2L(-LP) A-D2DP
For Automotive TC9591 TC9590 TC9592 TC9593 TC959x
For Consumer TC358748I TC358743I TC358774 TC358775 TC358867
Input
  • MIPI CSI2 RX 4Lanes x 1ch
  • Parallel input 24bit@154MHz
HDMI 1.4a MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch./ MIPI DPI (24bit)
Output
  • Parallel output 24bit@100MHz
  • MIPI CSI2-TX
    4Lanes x 1ch

MIPI CSI2-TX 4Data LanesX1ch

LVDS
Single Link 
(5 pairs/ link)

LVDS
Dual Link
(5 pairs/ link)
Display Port
x 2 Ports/
MIPI DPI (24bit)
Resolution - - UXGA 1600x1200
@24bit
WUXGA 1920x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
Ta -40 to 105℃ -40 to 85℃ -40 to 85℃ -40 to 85℃ -20 to 85℃
PKG VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch
LFBGA64
7mm x 7mm 0.8mm pitch
VFBGA49
5mm x 5mm 0.65mm pitch
VFBGA64
6mm x 6mm 0.65mm pitch
VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch

*HDMI and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing in the U.S and other countries.

*MIPI® mark and logo are registered trademark of MIPI® Alliance, Inc.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.