Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Микроконтроллеры для автомобилей

Линейка продуктов

Компания Toshiba расширяет свою линейку микроконтроллеров для автомобильной промышленности, которая теперь включает как 8-разрядные микроконтроллеры собственной разработки, так и микроконтроллеры на базе ядер ARM Cortex.

This figure shows the Roadmap for Automotive Microcontrollers.M/G Microcontroller for HEV and EV Applications: TMPR454F10TFGM/G Microcontroller for HEV and EV Applications: TMPM354F10TAFGPMD Microcontroller for Electronic Power Steering (EPS) Applications:  TMPM351F10TFGPMD Microcontroller for Electronic Power Steering (EPS) Applications:  TMPM350FDTFGBattery Monitoring Applications and Microcontroller for General-Purpose Automotive: TMPM358FDTFG

(При щелчке по изображению открывается страница подробных сведений.)

Введение продукта

Компания Toshiba расширяет ассортимент микроконтроллеров для автомобилей в соответствии с требованиями различных автомобильных систем.

thumb_automotiveMicro_02

Video

Automotive MCU for motor control TMPR454F10TFG -Product Concept-


Automotive MCU for motor control TMPR454F10TFG -Three types of motor control technology -


Технологии управления двигателями

Компания Toshiba предлагает микроконтроллеры, оснащенные цифровым преобразователем сигнала резольвера, векторным процессором и генератором однократных импульсов. Эти функции помогают упрощать программные операции и делать их более эффективными.

* Цифровой преобразователь сигнала резольвера — это схема, которая конвертирует информацию об углах (синусах и косинусах), поступающую от датчиков в двигателе, в цифровые сигналы.

Цифровой преобразователь сигнала резольвера интегрирован в микроконтроллер.

Микроконтроллеры Toshiba содержат встроенный цифровой преобразователь сигнала резольвера, который раньше устанавливался в виде отдельного кристалла. Это сокращает количество внешних компонентов, экономит место на плате и упрощает процесс утверждения детали. Кроме того, цифровой преобразователь сигнала резольвера увеличивает помехоустойчивость и гибкость проектного решения.

На этом рисунке показана технология управления двигателями

Улучшенный программируемый драйвер двигателя (Advanced Programmable Motor Driver, A-PMD) позволяет контролировать один или два двигателя с различными скоростями, от низких до высоких, и уменьшает нагрузку на ЦП.

Улучшенный аппаратный программируемый драйвер двигателя (A-PMD)

Векторный процессор (Vector Engine, VE)

Благодаря повышению рабочей частоты и новым функциям, новейший векторный процессор (Vector Engine, VE) Toshiba обладает втрое большей производительностью, чем его предшественники, отвечая требованиям современных силовых установок.

Gen-1 Vector Engine
(TMPM370 (General-Purpose))
Enhanced Variant of Gen-1 Vector Engine
(TMPM354, TMPR454)
Gen-2 Vector Engine
(Next Generation)
Features (enhancements) Fixed tasks and schedules Programmable tasks and schedules Trigonometric functions and table lookup
Operating frequency 80 MHz 80 MHz 200 MHz
Enhancements Greater flexibility Greater flexibility and increased performance (tripled)
Генератор однократных импульсов.

При высоких оборотах генератор однократных импульсов позволяет A-PMD управлять двигателями с одним импульсом на оборот, обеспечивая их вращение со скоростью 15 000 об./мин и больше. При средних и высоких оборотах генератор однократных импульсов позволяет увеличить выходную мощность двигателя примерно на 10 % по сравнению со схемами с асинхронным ШИМ-управлением. Это дает больше гибкости при использовании маленьких аккумуляторов или двигателей.

Автономное управление в трех различных режимах

На этом рисунке показана система автономного управления в трех разных режимах

Технологии обеспечения функциональной безопасности

thumb_automotiveMicro_01

Средства разработки и партнеры

tool_car_icon

* ARM, Cortex и Thumb являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited в ЕС и других странах.

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.