Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Интегральные схемы усилителей мощности

Четырехканальные интегральные схемы для источников питания от Toshiba, созданные по 0,13 мкм технологии с самым низким в отрасли сопротивлением в открытом состоянии в этом классе изделий, обеспечивают высокую надежность.
Toshiba расширяет ассортимент интегральных схем усилителей мощности класса KB, чтобы удовлетворить потребности рынка в решениях для снижения энергопотребления и защиты окружающей среды.

Концепция

Линейка продуктов

ИС 4-канальных усилителей мощности для аудиоустройств
Part Number Max Output Class Voltage Gain I2C Bus Output DC Offset Det. Clipping Det. Short-Circuit Det. High-Side Switch Half-Short Detection Speaker Burning Prevention 2-Ω Load Remarks
VCC = 15.2 V VCC = 14.4 V
TB2941HQ 49W 44W AB 26dB
TB2931HQ 49W 44W AB 26dB
TB2938HQ 49W 44W AB 26dB
TB2925HQ 49W 44W KB 26dB Cross Incorrect Wiring
TB2952AHQ 49W 44W AB 26dB/12dB (I2C) (I2C) (I2C) (I2C)
TB2975HQ 49W 44W KB 26dB/16dB (I2C) (I2C) (I2C) (I2C)
TB2959HQ 47W 42W AB 26dB AUX-IN
TB2996HQ 49W 44W AB 26dB
1-channel Audio Power Amplifier IC
Process Part Number Max Output Class Voltage Gain Thermal Det. Speaker-Open Det. Short-Circuit Det. Over-Voltage Det. Comment Package Status
VCC = 16 V VCC = 12 V
BiCD0.13μm TB2909FNG 5W 3W AB

26dB

(variable)

Vehicle Sound for Pedestrian TSSOP16 MP

Вклад в заботу об экологии при использовании оригинальных четырехканальных интегральных схем усилителей мощности

4-channel audio power amplifier IC concept

CD 0.13μm Process

Higher toughness process for +B Surge

Higher Toughness for Immunity Noise

Easy to design for EMI/EMC/BCI etc

Full-time output DC offset detection (TOSHIBA Patent)

The IC can perform full-time DC offset voltage detection at speaker terminals. It is possible to realize a system that prevents the speaker voice coil burning caused by the occurrence of DC offset voltage.

Small flat package
New Linear High-efficiency AMP “Class-TB”

Temperature reduced approx. 20-40 degrees C compared with other AMPs.

6V cruising design
Diagnosis function

Temperature data of Class-AB/TB AMP

Temperature data of Class-AB/TB AMP

Temperature data of Class-AB/TB AMP

Toshiba’s original linear high-efficiency amplifier: Class-TB achieves efficiency TCB701FNG(50 W)/702FNG (45 W)

High efficiency (TOSHIBA Patent)

Power dissipation comparison

  • vs Conventional Class-AB AMP >>> -80% reduction
  • vs Digital Class-D AMP >>> Closer under Pout <4 W
Low BOM costs

Reasonable external parts

  • vs Conventional Class-AB AMP >>> Same 
  • vs Digital Class-D AMP >>> Less than half 
Full-time output DC offset detection (TOSHIBA Patent)
  • The IC can perform full-time DC offset voltage detection at speaker terminals. It is possible to realize a system that prevents the speaker voice coil burning caused by the occurrence of DC offset voltage.

Power Dissipation at Pout=0.8W/channel

Toshiba’s original linear high-efficiency amplifier: Class-TB achieves efficiency TCB701FNG(50 W)/702FNG (45 W)

Проприетарный высокоэффективный усилитель Toshiba класса KB выделяет меньше тепла, чем стандартные усилители класса AB, и теряет меньше энергии даже в режиме большой амплитуды.

Условия расчета
  • Использование усилителя: 4 часа в день, 365 дней в году
  • Выходная мощность усилителя: 2 Вт
Условия расчета срока эксплуатации:
  • Общая эффективность преобразования энергии бензина в усиление: 18,9 %
  • Эффективность преобразования бензина в энергию: 0,104 л/кВт ч

Сведения о продукте

4-channel High-Efficiency Linear Power Amplifier for Car Audio: TCB701FNG Подробнее

TCB701FNG

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation announced a new 4-channel high-efficiency linear power amplifier "TCB701FNG," that meets current market requirement for high efficiency.  

With "TCB701FNG," the company has improved on its technology to realize efficiency comparable with a digital high efficiency, class D amplifier in actual operating range (0.5 to 4W). Power consumption is cut by up to 80% of that for a typical class AB amplifier.
 

The new amplifier also includes a self-diagnosis function with I2C bus control that can diagnose errors and contribute to a suitable set design by changing the detection setting for gain or time constants. It also includes full-time error detection of output DC offset voltage, which can quickly detect abnormal output offset voltage and prevent speaker burnout, improving set reliability.

  • Maximum output: 49W×4ch (Vcc=15.2V,RL=4Ω, MaxPower)
  • Output noise voltage: 60μVrms (BW=DIN_AUDIO)
  • Supply voltage: 6V to 18V
  • Package: P-HSSOP36-1116-0.65-001
  • Functions and features:
    • 6V operations
    • Full-time error detection for output DC offset voltage
    • Anti-high frequency noise
    • I2C bus control allows diagnosis of errors such as cross output connection.
    • Various detections are selectable from two or more settings, such as a gain, mute time constants and temperature.
    • Can be used as both a power amplifier and line output amplifier.
    • Various built-in protection circuits (output cross connection, over voltage, and low voltage)

4-channel High-Efficiency Linear Power Amplifier for Car Audios Featuring Maximum 45W Output: TCB702FNG Подробнее

TCB702FNG

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation announced the launch of "TCB702FNG," an addition to its 4-channel high-efficiency linear power amplifiers that meet current market requirements for high efficiency.  

With "TCB702FNG," Toshiba has improved on its technology to realize efficiency comparable with a digital high efficiency of class D amplifier in actual operating range (0.5 to 4W). Power consumption is cut by up to 80% of that for a typical class AB amplifier. The new IC’s maximum output is 45W, and the IC is pin-compatible with “TCB701FNG,” the company’s high efficiency linear power amplifier with maximum 50W output.

The new amplifier also includes a self-diagnosis function with I2C bus control that can diagnose errors and contribute to a suitable set design by changing the detection setting for gain or time constants. It also includes full-time error detection of output DC offset voltage, which can quickly detect abnormal output offset voltage and prevent speaker burnout, improving set reliability.

  • Maximum output: 45W×4ch (Vcc=15.2V,RL=4Ω, MaxPower)
  • Output noise voltage: 60μVrms (BW=DIN_AUDIO)
  • Supply voltage: 6V to 18V
  • Package: P-HSSOP36-1116-0.65-001
  • Functions and features:
    • 6V operations
    • Full-time error detection for output DC offset voltage
    • I2C bus control allows diagnosis of errors such as cross output connection.
    • Various detections are selectable from two or more settings, such as a gain, mute time constants and temperature
    • Can be used as both a power amplifier and line output amplifier.
    • Various built-in protection circuits (output cross connection, over voltage, and low voltage)

Power Amplifier for Car Audio with Strong Resistance to Power Surges: TCB503HQ Подробнее

TCB503HQ

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation has launched a new 4-channel power amplifier for car audio, "TCB503HQ” that delivers strong resistance to power surges.  

Building on Toshiba’s proven development capabilities in ICs for car audio, the new product achieves a higher reliability with an analog fine process resistant to power surges. It also supports 6V operations suitable for vehicles equipped with idling reduction systems, which have become popular in recent years. This feature suppresses popping sounds that occur when power voltage fluctuates.

Other features include a built-in filter to improve resistance to extraneous high-frequency noise, and to prevent generation of abnormal noise even when there is high-frequency noise from mobile phone radio waves and adjustment of door mirrors.

Using the clip detection signal to control the volume and tone control circuit, the sound quality of the set can be improved.

  • Maximum output: 50Wx4ch (Vcc=15.2V,RL=4Ω, JEITA max)
  • Output noise voltage: 45μV (BW=A-weight)
  • Supply voltage: 6V to 18V
  • Package: HZIP25-P-1.00F
  • Functions and features:
    • High output power and low distortion
    • Built-in mute and standby functions, offset detection, short circuit detection, and output clip detection
    • 6V operations (engine idling reduction capability)
    • Built-in protection circuits (overheat, overvoltage, short to the power supply, short to the ground, and load shorted)

Current-Feedback 4ch Power Amplifier IC for Car Audio with Built-In Full-Time Offset Detection: TCB502HQ Подробнее

This photo shows the TCB502HQ .

Toshiba Corporation’s Storage & Electronic Devices Solutions Company today announced the launch of the TCB502HQ, a 4-channel power amplifier IC that detects output offset voltage that is a factor in speaker burnout. Mass production is scheduled to start in December 2016.
To respond to growing demand for superior sound quality of car audio, the new IC integrates a current-feedback system of the type adopted in high-end hi-fi audio. This prevents sound quality degradation at wide bandwidths and offers consistent sound quality, considering overtone of musical instruments or human voice.
The new IC also integrates a newly developed, full-time offset detection circuit. It detects offsets generated at the output stage even during playback and contributes to reduction of field failures, thus helping ensure high reliability.

  • Maximum Output Power:
    49W×4ch(VCC=15.2V, RL=4Ω, MAXPOWER)
  • Output Noise Voltage: 33 µV (BW=A-weigh)
  • Operating Supply Voltage: 6 ~18 V (4Ω), 6 ~16 V (2Ω)
  • Package: HZIP25-P-1.00F
  • Embedded Functions and Features:
    • High output and low distortion
    • Built-in mute and standby functions, offset detection, and short-circuit detection
    • 6 V operation (engine idling reduction)
    • A range of protection circuits (thermal, overvoltage, output to VCC, output to GND, output to output)

45-W class 4-channel power amplifier IC with using a new CD-0.13 process: TCB001HQ Подробнее

Подавляет хлопки и шумы в звучании автомагнитолы при остановке и выключении двигателя: TB2941HQ Подробнее

Фотография TB2941HQ.

Двигатели автомобилей с системами защиты от холостого хода часто выключаются, вызывая падение напряжения аккумулятора. За счет сокращения минимального рабочего напряжения с 8 до 6 В новый усилитель мощности обеспечивает стабильную работу и позволяет предотвратить пропадание звука и шумы. ИС увеличивает помехоустойчивость автомагнитолы с помощью новой фильтрующей схемы и максимально сокращает воздействие волн от мобильных телефонов на качество звука. Высокую надежность гарантируют схемы усиленной защиты.

  • Максимальная выходная мощность:
    49 Вт × 4 канала (VCC = 15,2 В, RL = 4 Ом, макс. JEITA)
    70 Вт × 4 канала (VCC = 14,4 В, RL = 2 Ом, макс. JEITA)
  • Общие гармонические искажения: 0,006 % (POUT = 4 Вт)
  • Выходное напряжение шума: 55 мкВ (BW = DIN_AUDIO)
  • Диапазон рабочего напряжения питания: 6–18 В
  • Корпус: HZIP25-P-1.00F
  • Встроенные функции и характеристики
    • Высокая выходная мощность и низкий уровень искажения
    • Встроенные функции отключения звука и режима ожидания, смещенное детектирование и драйвер коммутатора верхнего уровня.
    • Рабочее напряжение 6 В (система защиты двигателя от холостого хода)
    • Различные схемы защиты (защита от перегрева и перенапряжения, защита выхода на VCC, выхода на GND, выхода на выход, неправильных крестовых соединений, замыкания VCC на выход при открытии перемычки GND, замыкания на выход при открытии перемычки VCC)

Current-Feedback 4ch Power Amplifier IC for Car Audio with Built-In Full-Time Offset Detection: TCB501HQ Подробнее

TCB501HQ image

"TCB501HQ" integrates a newly developed, full-time offset detection circuit. Conventional offset detection during sound reproduction is difficult.It detects output DC offset voltage caused by leakage from the input capacitor and other sources, even during sound reproduction, and prevents speaker burnout.
It also integrates a current-feedback system of the type adopted in high-end hi-fi audio. This prevents sound quality degradation at wide bandwidths and offers consistent sound quality.  

  • Maximum Output Power:
    49W × 4ch (VCC=15.2V, RL=4Ω, MAXPOWER)
  • Output Noise Voltage: 33 µV (BW=A-weigh)
  • Operating Supply Voltage Range:
    6 to 18 V (4Ω), 6 to 16V (2Ω)
  • Package: HZIP25-P-1.00F
  • Embedded Functions and Features
    • High output power and low distortion
    • Built in mute and standby functions, offset detection, and high side switch driver
    • 6V operations (Engine idling reduction capability)
    • Variety of protection circuits (thermal, overvoltage, shorted to VCC, shorted to GND and shorted load)

класса KB Amp 45-W от Toshiba, изготовленных с применением технологии CD-0.13: TCB001HQ Подробнее

This photo shows the TCB001HQ .

Двигатель с системой защиты от холостого хода выключается одновременно с остановкой транспортного средства, из-за чего напряжение аккумулятора мгновенно падает. Новый усилитель мощности снижает минимальное рабочее напряжение с 8 до 6 В, что обеспечивает стабильную работу усилителя и позволяет предотвратить пропадание звука и шумы в автомагнитоле.
Благодаря новому фильтрующему контуру TCB001HQ повышает помехоустойчивость и уменьшает влияние радиоволн от сотовых телефонов на звук. Схемы усиленной защиты гарантируют высокую надежность.

  • Максимальная выходная мощность:
    45 Вт × 4 канала (VCC = 15,2 В, RL = 4 Ом,  MAXPOWER
  • Напряжение шума на выходе: 55 мкВ (BW = DIN_AUDIO)
  • Диапазон номинального напряжения питания: от 6 до 18 В (4 Ом)
  • Корпус: HZIP25-P-1.00F

  • Встроенные функции и характеристики
    • Высокая выходная мощность и низкий уровень искажений
    • Встроенные функции перехода в режим ожидания и отключения звука
    • Дополнительные функции (определение смещения постоянного выходного тока,
      определение замыкания на выходе и перенапряжения)
    • Поддержка совместимости включения — выключения (профилактика мгновенного
      падения напряжения при входе в режим предотвращения холостого хода)
    • Великолепная устойчивость к помехам от GSM-сигналов
    • Различные цепи защиты (от отключения при перегреве, перенапряжения, замыкания на VCC, замыкания на землю или нагрузку)

Интегральная схема четырехканального усилителя мощности с обратной связью по току для автомагнитол со встроенным постоянным определением смещения: TCB501HQ

  • Максимальная выходная мощность:
    49 Вт × 4 канала (VCC=15,2 В, RL=4 Ом, MAXPOWER)
  • Напряжение шума на выходе: 33 мкВ (BW = A-взвешенное)
  • Диапазон рабочего напряжения питания:
    от 6 до 18 В (4 Ом), от 6 до 16 В (2 Ом)
  • Корпус: HZIP25-P-1.00F

  • Встроенные функции и характеристики
    • Высокая выходная мощность и низкий уровень искажений
    • Встроенные функции отключения звука и перехода в режим ожидания, определение смещения, драйвер верхнего плеча, работающий в переключательном режиме
    • Рабочее напряжение — 6 В (система защиты двигателя от холостого хода)
    • Различные цепи защиты (от отключения при перегреве, перенапряжения, замыкания между выходом и VCC, выходом и землей, выходами)

Поддержка внешних аудиовыходов транспортных средств, позволяющая использовать электрические системы звуковых предупреждений обычных и гибридных электромобилей: TB2909FNG Подробнее

Фотография TB2909FNG.

Полностью электрифицированные электромобили и гибридные электромобили без двигателей внутреннего сгорания работают тихо. В связи с этим они все чаще оснащаются электрическими системами звуковых предупреждений, которые имитируют звук двигателя и предназначены оповещать пешеходов о приближении этих транспортных средств. TB2909FNG работает при температуре до 110 °C, позволяя использовать электрическую систему звуковых предупреждений в условиях, требующих стабильной работы при высокой температуре. Данная ИС включает также множество функций обнаружения неисправностей и защитные схемы, которые повышают безопасность и способствуют упрощению автомобильных систем.

  • Максимальная выходная мощность:
    5 Вт × 1 канал (VCC = 16 В, RL = 8 Ом, макс. JEITA)
    3 Вт × 1 канал (VCC = 12 В, RL = 8 Ом, макс. JEITA)
  • Общие гармонические искажения: 0,08 % (POUT = 0,125 Вт)
  • Выходное напряжение шума: 55 мкВ
  • Диапазон рабочего напряжения питания: 6–16 В
  • Диапазон рабочей температуры: Ta = –40...110 °C
  • Корпус: TSSOP16
  • Встроенные функции и характеристики
    • Встроенные функции отключения звука и режима ожидания
    • Различные функции обнаружения неисправностей (открытый динамик, короткое замыкание выхода на GND или VCC, защита от перегрева и перенапряжения)
    • Различные схемы защиты (отключение при перегреве, защита от перенапряжения, замыкание выхода на VCC, замыкание выхода на GND, замкнутая нагрузка)
ИС 1-канальных усилителей мощности для автомобилей
Part Number Max Output Class Voltage Gain Thermal Det. Speaker-Open Det. Short-Circuit Det. Over-Voltage Det. Remarks
VCC = 16 V VCC = 12 V
TB2909FNG 5W 3W AB Valiable For Engine Sound

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.