Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

РЧ-устройства для автомобилей

ИС для работы средств связи в РЧ-диапазоне обеспечивают возможность беспроводного соединения для управления устройствами автомобиля и контроля условий эксплуатации. К возможным областям применения относятся системы удаленного доступа без ключа (RKE), которые позволяют открывать и закрывать двери автомобиля на расстоянии, системы мониторинга давления в шинах (TPMS), которые отслеживают давление в шинах автомобиля и подают сигнал о несоответствии показателей заданному диапазону на приборную панель.

Применение РЧ-устройств: Система удаленного доступа без ключа

Блок-схема системы удаленного бесключевого доступа

ИС приемопередатчика: TC32306FTG

  • Работа в различных диапазонах частот (315, 434, 868, 915 МГц).
  • Максимальная чувствительность приемника, доступная на сегодняшний день. Низкое энергопотребление и, следовательно, высокая энергоэффективность.
  • Мы также предлагаем ИС для РЧ-приемника.

Это блок-схема ИС приемопередатчика (TC32306FTG)

Блок-схема ИС приемопередатчика TC32306FTG

  • Работа продуктов проверена с помощью кварцевых генераторов следующих производителей:
    • FCX-04 30.320MHZ-J90842, RIVER ELETEC CORPORATION;
    • NX3225SC EXS00A-CS03981 (30.320MHz), NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.
    • CX3225SA30320B0GPQCC, KYOCERA Crystal Device Corporation

Характеристики TC32306FTG

  • Диапазон рабочего напряжения питания: 2,0–5,5 В
  • Потребляемый ток: при Vdd = 3,0 В (модуляция FSK)
    RX: 9,7 мА
    TX: 12 мА (при выходе +10 дБм)
    Экономия аккумулятора: 0 мкА (типичная)
  • Выход TX: 0 дБм, +5 дБм, +8 дБм, +10 дБм (шаг регулирования примерно 0,5 дБ)
  • Высокая чувствительность приемника (–12 дБ SINAD) –117 дБм при IFBW = 270 кГц (FSK, частота передачи данных = 600 Гц, fdev = ±40 кГц)
  • Работа в различных диапазонах частот: 315 МГц/434 МГц/868 МГц/915 МГц
  • Частота передачи данных (TX/RX) = от 300 Гц до 10 кГц, внутрикристальный цифровой фильтр скорости передачи данных
  • Многоканальность (ШИМ Fractional-N, ширина шага частоты — 5 кГц)
  • Поддерживаемая модуляция: FSK/OOK (ASK)
  • Две полосы пропускания РЧ-фильтра: широкая 320 кГц (типичная) при ПЧ = 230 кГц, средняя 270 кГц (типичная) при ПЧ = 280 кГц
  • Распознавание сигналов: начальное распознавание, распознавание шумов (только для FSK), индикация уровня принимаемого сигнала
  • Быстрое реагирование (высокоскоростной цифровой компаратор, встроенный в кристалл)
  • Последовательное управление: режим чтения и записи, 4-проводной последовательный интерфейс (SPI)
* TC32306FTG is an RF transceiver. Toshiba also offers RF receivers. For details, contact your Toshiba sales representative, or ask to Contact us page.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.