Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Видеопроцессоры для автомобилей

Процессоры с двойной/одинарной схемой обработки видеосигнала

Обзор продуктов

Видеопроцессор TC90195XBG со встроенной памятью кадров способен выводить на дисплей сразу два независимых изображения. Он может отображать одновременно два видеосигнала и накладывать графические данные из системы на кристалле (SoC) на видеосигналы.
Модель TC90175XBG (в разработке) — одинарный видеопроцессор без памяти кадров. Видеопроцессоры TC90195XBG и TC90175XBG включают один или несколько видеодекодеров, поддерживают различные аналоговые и цифровые видеоформаты и обеспечивают оптимальную корректировку изображения в соответствии с используемой ЖК-панелью. T-CON на последнем этапе обработки видеосигнала адаптируется к ЖК-панелям различных производителей.

TC90175XBG [New Product]

  • Семейство TC90195XBG (совместимые по выводам).
  • Поддерживает панели Full HD.
  • Два выхода для цифрового видеосигнала: LVDS (WVGA — Full HD), LVTTL (QVGA — WVGA).
  • Разделение на два изображения и одновременный двойной ЖК-экран.
  • Включает передовую адаптивную схему гамма-коррекции, делающую изображение более четким.

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90175XBG)

Various Display Features

Picture separation mode

TC90195AXBG

  • Два выхода для цифрового видеосигнала: LVDS (WVGA — WXGA+), LVTTL (QVGA — WVGA).
  • Множество методов отображения, таких как сочетание двух изображений и разделение изображений.
  • Одновременный двойной ЖК-экран.
  • Поддерживаются два напряжения питания (1,2 и 3,3 В).

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90195XBG)

Various Display Features

Case of dividing a picture into two screens

Этапы развития

This figure shows the roadmap of Dual/Single-Picture Video Processors. Click to enlarge
(Click the image to see the enlarged image)

Линейка

Product List

Линейка продуктов (параметрический поиск)
Просмотрите список видеопроцессоров для автомобильной промышленности и подберите продукты, соответствующие вашим техническим требованиям.

Part Number TC90195AXBG TC90175XBG TC90197XBG TC90193SBG TC90193ASBG
Package LFBGA 293 pin
17 × 17 mm
LBGA 256 pin
17 × 17 mm
FBGA 228 pin
15 × 15 mm
Function Dual pictures processing

Single picture and dividing a picture

Dual pictures processing

For rear view monitor

Status MP
ADC 1 4 1
Color decoder 1 2 1
Overlay - -
Muteless input switch -
New picture adjustment
LVDS input I/F -
Panel WXGA+

Full-HD

WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Supply voltage (V) 1.1 to 1.3 ,
3.0 to 3.6
1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6
Part Number TC90202XBG TC90205FG TC90207FG
Package FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function

Picture quality adjustment

LVDS to LVTTL bridge
Status MP
ADC -
Color decoder -
Overlay -
Muteless input switch -
New picture adjustment -
LVDS input I/F -
Panel WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Operating temperature  (V) 1.4 to 1.6 , 3.0 to 3.6

МП: массовое производство

ИС видеокодеров

Дорожная карта

This figure shows the roadmap of Video Decoder ICs.

Линейка

Product List

Линейка продуктов (параметрический поиск)
Просмотрите список видеопроцессоров для автомобильной промышленности и подберите продукты, соответствующие вашим техническим требованиям.

Part Number TC90104AFG TC90106FG TC90105FG TC90107FG
Package LQFP 64 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 x 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function Video decoder

Video decoder
(With 2.5V regulator)

Status MP
ADC 3 2 1
Component (D2) -
New picture adjustment -
ITU-R BT.601
output
- -
ITU-R BT.656
output
8bit Serial output (D2)

Embedded SAV/EAV
-
Operating temperature  (°C) -40 to +85
Supply voltage  (V) 1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6

МП: массовое производство D/C: разработка завершена

Сведения о продукте

ИС полнофункциональных многостандартных видеодекодеров: TC90106FG

TC90106FG — это полнофункциональный многостандартный видеодекодер, поддерживающий не только вход C-Video, но и компонентные входы D1 и D2. Чтобы повысить качество изображения, TC90106FG настраивает его цветовой тон для всех видеоформатов с разрешением до D2. В дополнение к выходному интерфейсу ITU-R BT.656 для видеовхода D2 можно выбрать 8-разрядный последовательный выход (вставка SAV/EAV), преобразующий тактовую частоту 27 МГц в 54 МГц.

This is the block diagram of the full, multi-standard video decoder, TC90106FG.

ИС 2-канальных многостандартных видеокодеров: TC90105FG

TC90105FG — это 2-канальный видеокодер с разнообразными функциями корректировки изображения, такими как апертурный корректор HVD, управление цветом и динамическая гамма-коррекция по каналу YC. Он позволяет обсчитывать изображение в соответствии с видеоданными с автомобильных видеокамер.

Апертурный корректор HVD: наряду с традиционной коррекцией контуров в горизонтальном и вертикальном направлениях обеспечивает диагональную коррекцию контуров. Апертурный корректор HVD видеодекодера TC90105FG позволяет применять более значительную коррекцию контуров, сохраняя при этом изображение максимально естественным.
Управление цветом: позволяет повышать насыщенность выбранных цветов. Его задача — делать изображение более различимым за счет выделения отдельных цветов, например красного. Видеокодер TC90105FG дает возможность выбрать три цвета и запрограммировать уровень их насыщенности.
Динамическая гамма-коррекция по каналу YC: предотвращает потерю цветности и делает изображение более различимым, подбирая оптимальную для него кривую гамма-коррекции яркости. Видеокодер TC90105FG поддерживает баланс яркости и цветности, усиливая цветность в соответствии с гамма-коррекцией яркости.

This is the block diagram of the 2-channel full, multi-standard video decoder, TC90105FG.

Dynamic-YCγ

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.