Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Низкая потребляемая мощность

Снижение энергопотребления IP

Toshiba обеспечивает снижение энергопотребления IP-ядер благодаря уникальной функции генерации тактовых сигналов на базе анализа структур и операций генераторов тактовых импульсов.

  • Удаление выходных состояний триггеров для уменьшения задержки
  • Изолированное управление генерацией тактовых сигналов для каждого интерфейса и на каждом этапе, автономное управление генерацией тактовых сигналов при передаче данных

Экономия 60 % активной мощности

Снижение энергопотребления системы

Toshiba помогает снизить энергопотребление SoC с помощью различных технологий, в том числе библиотек ячеек с низким потреблением энергии.

Реализация низкого энергопотребления

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.