Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Подсистемы

Toshiba предоставляет подсистемы ЦП, интерфейсов и памяти, необходимые для разработки SoC.
Применяя эти подсистемы, можно сосредоточить ресурсы на достижении уникальных характеристик, которые и являются ключевой целью разработки пользовательских SoC.

Подсистемы ЦП

Легко достижимые характеристики ЦП
  • Предварительно проверенное аппаратное и программное обеспечение
  • Ядра ARM® (CM4/CR4/CA53), контроллер прямого доступа к памяти, статическое ОЗУ, периферийные IP-ядра
  • Расширенные интерфейсы шины для пользовательской логики

Подсистемы ЦП

Подсистемы ЦП на базе ARM® Cortex®
SS_CPU_M4 SS_CPU_R4 SS_CPU_A53
ЦП ЦП Cortex-M4F Cortex-R4 Cortex-A53
Число ядер 1 1 1
Кэш L1/ядро I 32 КБ, D 32 КБ I 32 КБ, D 32 КБ
TCM/ядро I 32 КБ, D 32 КБ
(настраиваемый)
Кэш L2 256 КБ
Контроллер прерываний NVIC VIC GIC
Главный абонент IF шины AHB 32 б x3 AXI 64 б x1 AXI 128 б x1
Подчиненный абонент IF шины
(в т. ч. внутр. контр.)
AHB 32 б x1
AXI 64 б x1
AXI 32 б x1
Статическое ОЗУ на шине Настраиваемое, до 2 МБ
Контроллер прямого доступа к памяти ARM DMA330, 8 каналов
Таймер x10
UART x2
Интерфейс I2C Главный x2 (Standard/Fast/Fast+), подчиненный x1
Флэш-память SPI IF Одинарный/двойной/счетверенный CS x2
Контроллер устройства SPI Главный x2, подчиненный x1
GPIO x64
Шина расширения IF Исходящий сигнал: AXI 128 б x2, APB 32 б x1
Входящий сигнал: AXI 128 б x1

Подсистемы IP

Подсистемы со всеми основными функциями, обеспечивающими высокоскоростное взаимодействие
  • Предварительная проверка компанией Toshiba и поставщиками IP
  • Дополнительно — ПО для управления

Подсистемы IP

* FFSA является товарным знаком компании Toshiba Corporation.

* ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited (или ее дочерних компаний) на территории ЕС и в других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.