Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Линейка IP

Toshiba предлагает IP-ядра собственного изготовления и производства сторонних разработчиков, чтобы удовлетворить разнообразные требования заказчиков.

IP контроллера

PCI Express® Memory IF Storage
PCIe® G1/2 (RC/EP)
PCIe® G3 (RC/EP)
PCIe® G4 (RC/EP)
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
DDR3/4 Combo
LPDDR3
LPDDR4
Toggle2
Toggle3
ONFi3.0
ONFi4.0
SAS2 TC (Gear 3)
SAS3 TC (Gear 4)
SATA G3 (HC/DC)
Networking Video MIPI®
10G Base-R
XAUI
40G Ether (XLAUI)
100G Ether (CAUI)
Triple Speed Ethernet
Interlaken
JESD204B
CPRI
OBSAI
V-by-One® HS TX/RX
DisplayPort™ 1.2 TX/RX
DisplayPort™ 1.3 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.2 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.3 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.4 TX/RX
HDMI® 1.4 TX/RX
HDMI® 2.0 TX/RX
HDCP 1.3
HDCP 1.4
HDCP 2.2
CSI-2 TX/RX
DSI TX/RX

* PCI Express и PCIe являются зарегистрированными товарными знаками консорциума PCI-SIG.
* V-by-One является зарегистрированным товарным знаком компании THine Electronics, Inc.
* DisplayPort и eDP являются зарегистрированными товарными знаками ассоциации Video Electronics Standards Association (VESA).
* HDMI является зарегистрированным товарным знаком компании HDMI Licensing, LLC.
* MIPI и UniPro являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании MIPI Alliance, Inc.

Последовательно-параллельный преобразователь

Сочетание мультипротокольных высокоскоростных последовательно-параллельных преобразователей с IP-ядрами контроллера позволяет обеспечить поддержку различных стандартов высокоскоростных последовательных интерфейсов.

Глазковая диаграмма последовательно-параллельного преобразователя 12,5 Гбит/с
(Глазковая диаграмма последовательно-параллельного преобразователя 12,5 Гбит/с)

IP функционального назначения

IP уплотнения/разуплотнения

IP аппаратного обеспечения для уплотнения/разуплотнения общих данных без потерь

Характеристики: высокая пропускная способности, малый логический блок

IP аппаратного обеспечения для уплотнения/разуплотнения изображений без видимых потерь

Характеристики: гарантированный коэффициент уплотнения данных от 2 до 6, малый логический блок, малая задержка

IP аппаратного обеспечения для уплотнения/разуплотнения изображений без потерь

Характеристики: уплотнение с высокой производительностью (эквивалентно JPEG 2000)

IP расширения динамического диапазона (DRE)

Алгоритм DRE второго поколения демонстрирует колоссальное улучшение динамического диапазона при сохранении всех остальных характеристик алгоритма DRE первого поколения.
IP DRE второго поколения осуществляет автоматический расчет темных, светлых, низко-контрастных участков и областей низкого динамического диапазона для оптимизации видео.
Характеристики
  • Поддержка нескольких кадров (удобно в неблагоприятных условиях: при недостаточной освещенности, подсветке сзади, в туман, в снег или дождь)
  • Обработка видео 1080p60 в режиме реального времени
  • Обработка с малой задержкой: частота пикселизации ≤ 100 МГц
  • Уменьшение трехмерного шума

Сравнение в условиях недостаточной освещенности

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.