Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Партнерский альянс по IP

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности заказчиков, компания Toshiba предлагает решения с добавленной ценностью, в том числе IP-ядра стандартных протоколов, разработанные сторонними производителями, а также подсистемы IP, прошедшие предварительную проверку в сочетании с последовательно-параллельным преобразователем.

Партнеры (в алфавитном порядке)

Comcores ApS
Comcores ApS
Компания Comcores является лидером в производстве IP-ядер, независимых от технологии изготовления кристалла, для беспроводной и проводной связи. Особый упор компания делает на работу с радиосистемами, решениями обработанных видеосигналов для беспроводных сетей, Ethernet для проводных сетей и Ethernet для работы в условиях жестких временных ограничений. Опыт длительной работы в этих областях позволяет приносить пользу в разнообразных проектах и дает возможность разработчикам находить оптимальное сочетание таких характеристик, как производительность, энергопотребление, размеры кремниевых элементов и широкий диапазон функций. IP-ядра поставляются в виде готовых изделий и услуг по адаптации для конкретного применения.
IntelliProp Inc.
IntelliProp Inc.
Компания IntelliProp основана в 1998 г. и занимается разработкой и тестированием специализированных интегральных схем (ASIC) для индустрии хранения данных. На сегодняшний день компания IntelliProp предлагает широкий диапазон признанных в отрасли IP-ядер SATA, SAS и PCIe (NVMe) для использования в области цифровых технологий. Среди них — решения для протокольных интерфейсов и управления флэш-памятью (контроллеры ECC, AES и NAND). На базе ядер собственной разработки компания IntelliProp выполнила ряд проектов, получивших широкое признание в отрасли. Например, контроллер SSD, различные RAID и протокольные мосты производятся и сегодня.
MoreThanIP GmbH
MoreThanIP GmbH
Компания с ограниченной ответственностью MoreThanIP основана в 2000 г. в Мюнхене (Германия) тремя старшими инженерами электросвязи. MoreThanIP — успешная частная компания, создающая объекты интеллектуальной собственности в сфере высокоскоростных систем связи, объединительных плат и соответствующих технологий. К области ее деятельности относятся разработка, определение характеристик и применение стандартных продуктов, архитектурных решений для систем и настраиваемых систем заказчика. Сочетание собственной методологии и технического опыта, который прошел проверку производственными процессами разработки оборудования и ПО в течение десяти с лишним лет, позволяет компании MoreThanIP осуществлять наиболее амбициозные планы по организации быстрых циклов проектирования и выпуска продуктов в рамках бюджета и без ущерба для функциональных характеристик.
Northwest Logic Inc.
Northwest Logic Inc.
Northwest Logic, founded in 1995 and located in Hillsboro, Oregon, provides high-performance, silicon-proven, easy-to-use IP cores including high-performance PCI Express Solution (PCI Express 4.0/3.0/2.1/1.1 cores, DMA cores and drivers), Memory Interface Solution (HBM2, DDR4/3, LPDDR4), and MIPI® Solution (CSI-2, DSI-2, DSI). These solutions support a full range of platforms including ASICs, Structured ASICs and FPGAs.
Tamba Networks, LLC
Tamba Networks, LLC
Создавая IP-ядра с малой задержкой для применения в сетях, компания Tamba выводит разработку новых поколений коммуникационного оборудования на революционно высокий уровень. Этим ядрам нет равных по параметрам задержки, мощности, гибкости и числу вентилей. Повышенная масштабируемость и гибкость сочетаются с возможностью использовать одинаковый код и документацию для ядер ЦП с любой тактовой частотой. Гибкое производство с контролем характеристик и возможностью оптимизации кода позволяет добиться оптимальных параметров ядра.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.