Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Барьерные диоды Шоттки на основе карбида кремния с низкими потерями при переключении

Диод Шоттки — это униполярное устройство, которое формируется путем соединения полупроводника с металлом. Теоретически диоды Шоттки не имеют времени обратного восстановления, которое является проблемой в случае с диодами pn-перехода. Следовательно, диоды Шоттки позволяют значительно снизить потери при переключении, которые возникают при выключении диода.

Диод с pn-переходом является биполярным, поскольку проводимость обусловлена как дырками, так и электронами. Диод с pn-переходом имеет обратное время восстановления, поскольку неосновные носители (электроны в случае p-слоя и дырки в случае n-слоя) остаются на переходе во время выключения. Диоды Шоттки, будучи однополярными, не имеют времени обратного восстановления. Но поскольку область обеднения на стыке металла и полупроводника имеет емкость, из-за ее зарядки и разрядки течет ток. Хотя эта емкость зависит от температуры и напряжения обратного смещения, она почти не изменяется в области высокого напряжения, где обычно применяются диоды Шоттки на основе карбида кремния.

Кроме того, эта емкость не зависит от тока. В отличие от емкости диодов с pn-переходом, она почти не зависит от тока, если он меньше номинального значения постоянного тока. Однако на диоды Шоттки на основе карбида кремния со структурой MPS могут воздействовать неосновные носители при токе, превышающем номинальное значение постоянного тока.

Емкость диода Шоттки рассчитывается следующим образом:

C(VR) = S x [ε x q x Nd/{2 x (Vbi + VR)}]^0.5
 

Vbi: потенциал поля p-n-перехода (= работа выхода металла – работа выхода полупроводника n-типа (p-типа))

S: площадь перехда, ε: диэлектрическая постоянная, q: единица заряда, Nd: концентрация легирующей примеси

VR: напряжение обратного смещения
 

Хотя Vbi зависит от температуры, этим значением можно пренебречь, поскольку Vbi << VR.

 

Сравнение формы сигнала выключения карбида кремния и кремния (125 ℃)

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.