Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

БИС беспроводных зарядных устройств

Это фотография БИС беспроводных зарядных устройств.

БИС для беспроводных зарядных устройств от компании Toshiba соответствуют стандарту Qi™ Консорциума беспроводной электромагнитной энергии (WPC). БИС контроллеров передачи электроэнергии объединяет микросхемы микроконтроллера и контроллера в одном корпусе. БИС контроллеров получения питания оснащены функцией быстрой зарядки и регулятором с малым падением напряжения. Такие БИС позволяют создавать системы беспроводной зарядки свободного размещения.

Блок-схема системы

Блок-схема системы

This image shows a system block diagram of wireless power transfer.

Wireless Power Charger IC Lineup

Список продуктов

Линейка БИС беспроводных зарядных устройств
Чтобы найти БИС беспроводных зарядных устройств, соответствующую техническим требованиям своей системы, можно выполнить поиск по всей линейке.

Function Part Number Output Power Feature Package
Receiver TC7763WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2)
External FOD adjustment *1
TC7765WBG 10 W Over 5 W *2
TC7766WBG 15 W 1-chip solution (Qi v1.2)
Transmitter TB6865AFG 5 W - 10 W Qi v1.1.2, 1-device charging
Qi v1.1.2, 2-device charging
Over 5 W *2
ARM® Cortex®-M3 *3
LQFP100
TC7718FTG 15 W Qi v1.2, 2-coil charging QFN36

*1 : Foreign Object Detection
*2 : Toshiba 10W solution
*3 : ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and/or elsewhere. All rights reserved.

Корпуса

Устройство TB6865AFG представляет собой большую интегральную схему передатчика для беспроводной передачи энергии. В его корпусе совмещены специализированная аналоговая схема и процессор на базе ядра ARM® Cortex®-M3. Это упрощает разработку устройства для передачи электроэнергии (базовой станции), совместимого со стандартом Qi. Кроме того, компания Toshiba предлагает БИС приемника системы беспроводной передачи энергии по стандарту Qi. Эти большие интегральные схемы передатчика и приемника можно использовать в соответствующих устройствах системы беспроводной передачи энергии.

WCSP28

Package WCSP28

VQFN36

Package VQFN36

LQFP100

Package LQFP100

Этапы развития

This image shows the roadmap of the wireless power charger ICs.


Сферы применения беспроводной передачи энергии

На этом рисунке показаны сферы применения беспроводной передачи энергии.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.