Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Список переключателей шин

Линейка переключателей PCI Express

Part Number Function Number of Circuits VCC(Min)
(V)
VCC(Max)
(V)
RON(Max)
(Ω)
-3dB Bandwidth
(Typ.)
(GHz)
Package Application
TC7PCI3212MT PCle 3.0, 1-lane (2-channel) ,
Differential 2:1 Mux/DeMux. 3.3 V
2 3.0 3.6 11.5 10 tQFN20 PCle3.0,
USB3.0
SATA3.0,
SAS2.0
TC7PCI3215MT PCle 3.0, 1-lane (2-channel) ,
Differential 2:1 Mux/DeMux. 3.3 V
2 3.0 3.6 11.5 10 tQFN20 PCle3.0,
USB3.0
SATA3.0,
SAS2.0

** В разработке

Линейка переключателей USB

Part Number Function Number of Circuits VCC(Min)
(V)
VCC(Max)
(V)
RON(Max)
(Ω)
-3dB Bandwidth
(Typ.)
Package Application
TC7USB3212WBG Quad SPDT USB3.0 Switch 4 1.65 1.95 6.0 8.0 WCSP20 USB3.0
TC7USB40MU Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 uQFN10 USB2.0
TC7USB40FT Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 TSSOP14 USB2.0
TC7USB42MU Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 uQFN10 USB2.0
TC7USB42FT Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 TSSOP14 USB2.0

** В разработке

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.