Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Внесение исправлений в технические описания касательно максимальных абсолютных характеристик (для выходного напряжения)

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии  TLCS-870/C  из семейства  TLCS-870   

Уважаемые заказчики!

  В следующую редакцию технических описаний будут внесены указанные ниже исправления. Соответственно, мы хотим проинформировать вас об этом. Чтобы получить дополнительную информацию или задать интересующие вас вопросы, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Изменения, которые будут внесены

Типы продуктов
  • TMP86P202
  • TMP86P203
• Максимальные абсолютные характеристики выходного напряжения для всех портов необходимо изменить и изложить следующим образом: «от –0,3 до VDD + 0,3 В», как показано ниже.
  • Перед внесением исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output Voltage VOUT1 RESET, Tri-state Port -0.3 to VDD+0.3 V
VOUT2 P20, Sink Open Drain Port -0.3 to 5.5 V
  • После внесения исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output Voltage VOUT -0.3 to VDD+0.3 V

Типы продуктов
  • TMP86C407/I/S
  • TMP86C807/I/S
  • TMP86P807
  • TMP86C408/I/S
  • TMP86C808/I/S
  • TMP86P808
  • TMP86CH87R
  • TMP86CM87R
  • TMP86PM87R
  • JT5BR6
  • JT5V97
• Максимальные абсолютные характеристики выходного напряжения для всех портов необходимо изменить и изложить следующим образом: «от –0,3 до VDD + 0,3 В», как показано ниже.
  • Перед внесением исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output Voltage VOUT1 P21, P22, Tri-state Port -0.3 to VDD+0.3 V
VOUT2 P20, Sink Open Drain Port -0.3 to 5.5 V
  • После внесения исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output Voltage VOUT -0.3 to VDD+0.3 V

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.