Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Внесение исправлений в технические описания касательно максимальных абсолютных характеристик (для выходного тока)

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии  TLCS-870/C  из семейства  TLCS-870   

Уважаемые заказчики!

  В следующую редакцию технических описаний будут внесены указанные ниже исправления. Соответственно, мы хотим проинформировать вас об этом. Чтобы получить дополнительную информацию или задать интересующие вас вопросы, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Изменения, которые будут внесены

Типы продуктов
  • TMP86FP24
  • Необходимо исправить максимальные абсолютные значения для выходного тока (общее значение) ∑IOUT1 и изложить следующим образом: «–30 мА».
  • Перед внесением исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOUT1 P0, P1, P20, P23, P3, P5, P6 ports -80 mA
  • После внесения исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOUT1 P0, P1, P20, P23, P3, P5, P6 ports -30 mA

Типы продуктов
  • TMP86FM26
  • Необходимо исправить максимальные абсолютные значения для выходного тока (общее значение) ∑IOUT1 и изложить следующим образом: «–30 мА».
  • Перед внесением исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOUT1 P1, P20, P23, P24, P3, P5, P6, P7 ports -80 mA
  • После внесения исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOUT1 P1, P20, P23, P24, P3, P5, P6, P7 ports -30 mA

Типы продуктов
  • TMP86CS28
  • TMP86FS28
  • Необходимо исправить максимальные абсолютные значения для выходного тока (общее значение) ∑IOH1 и изложить следующим образом: «–30 мА».
  • Перед внесением исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOH1 P0, P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 ports -80 mA
  • После внесения исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOH1 P0, P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 ports -30 mA

Типы продуктов
  • TMP86FM48
   • Необходимо исправить максимальные абсолютные значения для выходного тока (общее значение) ∑IOUT1 и изложить следующим образом: «–30 мА».
  • Перед внесением исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOUT1 P0, P1, P20, P3, P5, P6, P7, P8 ports -80 mA
  • После внесения исправлений
Parameter Symbol Pins Rating Unit
Output current (Total) ∑IOUT1 P0, P1, P20, P3, P5, P6, P7, P8 ports -30 mA

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.