Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Предупреждение касательно использования двухступенчатых счетчиков

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии TX19A из семейства TX19  
  • TMP19A64C1DXBG
  • TMP19A64F20AXBG
  • TMP19A64F20BXBG

 Сообщаем, что в перечисленных выше микроконтроллерах Toshiba при использовании двухступенчатых счетчиков могут возникать сбои.

Ограничение или проблема
  Чтобы задать условия работы счетчика, необходимо настроить разряды 2–0 регистра RUN каждого счетчика так, чтобы отсчет начинался после настройки разрядов 7–3. При одновременной настройке разрядов 7–3 и 2–0 отсчет может выполняться неправильно.

Регистр TMRBA RUN

Временное решение

  Измените программное обеспечение соответствующим образом.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.