Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Ограничения на передачу данных с помощью функции прямого доступа к памяти

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серий T19 и TX19A из семейства TX19  
  • TMP1940CYAF/FG
  • TMP1940FDBF/FG
  • TMP1941AF/FG
  • TMP1942CYU
  • TMP1942CZUE
  • TMP1942FDU
  • TMP1942CZXBG
  • TMP1942FDXBG
  • TMP1962C10BXBG
  • TMP1962F10AXBG
  • TMP19A64C1DXBG
  • TMP19A64F20BXBG
  • TMP19A71FYFG
  • TMP19A71FYUG
  • TMP19A71CYFG
  • TMP19A71CYUG

  Сообщаем, что в перечисленных выше микроконтроллерах Toshiba при передаче данных с использованием функции прямого доступа к памяти могут возникать сбои.

Ограничение или проблема
   Если выполняются все следующие условия, в указанных выше микроконтроллерах Toshiba могут возникать сбои во время передачи данных с применением прямого доступа к памяти через устройства передачи данных из памяти в порты ввода-вывода.

1. В качестве передающего устройства используется устройство передачи данных из памяти в порты ввода-вывода.
2. При передаче данных одно из следующих устройств выступает целевым:
    а) внутреннее ОЗУ;
    б) внешняя память ( 0 WAIT, подтверждение ALE: 1 такт );
    в) HSIO ( за исключением SIO и SBI ).
3. Настроено не менее двух передач.
      (BCRn ) > (CCRn ) < TrSiz >
4. Шина имеет такую же разрядность, что и передаваемые данные.
      Разрядность передаваемых данных (CCRn ) < DPS > равна разрядности порта устройства (CCRn ) < TrSiz >

Временное решение

  Измените первоначальные настройки передачи данных с использованием прямого доступа к памяти, как показано ниже.

1. Прикрепите устройство-получатель к памяти.
2. Настройте устройство-источник согласно необходимому режиму передачи:
    а) при однократной передаче: устройство ввода-вывода;
    б) при непрерывной передаче: Память

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.