Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Ограничения на использование контроллера SPI

Наименование продукта
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-900/H1 из семейства TLCS-900
  • TMP92CZ26XBG
  • TMP92CZ26AXBG
  • TMP92CF26AXBG
  • TMP92CF29FG
  • TMP92CF29AFG

Сообщаем, что в указанных выше микроконтроллерах серии TLCS-900/H1 мы обнаружили следующее ограничение на использованию контроллера последовательного интерфейса. Чтобы получить дополнительную информацию или задать интересующие вас вопросы, свяжитесь с местным торговым представительством компании Toshiba.

Описание проблемы
При выполнении всех трех перечисленных ниже условий контроллер последовательного интерфейса начинает несанкционированную операцию передачи данных.
  • Условие 1: в качестве рабочего режима задан режим передачи UNIT (SPICT<TXMOD>=0).
  • Условие 2: разрешена передача данных (SPICT<TXE> = 1).
  • Условие 3: выполняется операция записи в один из регистров, перечисленных в прилагаемых таблицах.
Ограничение
Если разрешена передача данных (SPICT<TXE>=1), не выполняйте запись в регистры, перечисленные в прилагаемых таблицах. Ниже описана управляющая последовательность, которую рекомендуется использовать в режиме передачи UNIT. В режиме передачи UNIT начатый процесс передачи данных будет продолжен до полного его завершения, даже если разряд <TXE> будет снят сразу же после начала передачи.

              LD (SPITD0),A ; Настройка передачи данных
              DI                      ; Запрещение  прерываний
              SET 3, (SPICT) ; Настройка SPICT<TXE>
              RES 3, (SPICT) ; Очистка SPICT<TXE>
              EI

Приложение 1–2
Список регистров, которых касается описанная проблема (эти регистры выделены темным цветом)

Приложение 1–2. Список регистров, которых касается описанная проблема (эти регистры выделены темным цветом)

  • Примечание. Не обращайтесь к адресам, не имеющим выделенного имени.

Приложение 1–3

Приложение 1–3

  • Примечание. Не обращайтесь к адресам, не имеющим выделенного имени.

Приложение 1–4

Приложение 1–4

  • Примечание. Не обращайтесь к адресам, не имеющим выделенного имени.

Приложение 1–5

Приложение 1–5

  • Примечание. Не обращайтесь к адресам, не имеющим выделенного имени.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.