Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Ограничения на использование команд умножения с накоплением (MAC)

Наименование продукта
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-900/H1 из семейства TLCS-900
  • TMP92CZ26XBG
  • TMP92CZ26AXBG
  • TMP92CF26AXBG
  • TMP92CF29FG
  • TMP92CF29AFG

Сообщаем, что в перечисленных выше микроконтроллерах серии TLCS-900/H1 мы обнаружили следующее ограничение на использование команд умножения с накоплением (MAC). Чтобы получить дополнительную информацию или задать интересующие вас вопросы, свяжитесь с местным торговым представительством компании Toshiba.

Описание проблемы
При выполнении всех трех описанных ниже условий результаты вычислений будут отличаться от ожидаемых.
  • Условие 1: выбран режим вычислений над числами со знаком (MACCR<MSGMD> = 1).
  • Условие 2: данные в регистрах MACMA или MACMB имеют формат слова (16 разрядов) или байта (8 разрядов).
  • Условие 3: в регистрах MACMA или MACMB содержатся отрицательные данные.
Ограничение
В режиме операций над числами со знаком в регистрах MACMA и MACMB следует задавать данные в формате длинного слова (32 разряда).
 
    Пример.
                   LD XWA, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx b
                   LD (MACMA),XWA

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.