Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Примечания по использованию интерфейса расширения последовательных портов (Serial Expansion Interface, SEI)

Наименование продукта
 
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/C из семейства TLCS-870  
  • TMP86C407/I/S
  • TMP86C807/I/S
  • TMP86F807
  • TMP86P807
  • TMP86C408/I/S
  • TMP86C808/I/S
  • TMP86F808
  • TMP86P808
  • JT5BR6
  • TMP86FH09
  • TMP86F809
  • TMP86F409
  • TMP86CH09
  • TMP86C809
  • TMP86CH87R
  • TMP86CM87R
  • TMP86PM87R

Ниже приводится примечание по использованию интерфейса расширения последовательных портов (Serial Expansion Interface, SEI), встроенного в некоторые 8-разрядные микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/C. Если вам необходима дополнительная информация, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Примечание по использованию интерфейса расширения последовательных портов (Serial Expansion Interface, SEI)

  Когда для разряда SEE в регистре SECR задается значение 1, то независимо от состояния на выводе /SS вывод MISO ведомого устройства будет настроен как выход (будет разрешена работа интерфейса расширения последовательных портов).
  Вывод MISO не переходит в высокоимпедансное состояние, даже если на вывод /SS ведомого устройства подан высокий уровень. Чтобы перевести вывод MISO в высокоимпедансное состояние, необходимо присвоить разряду SEE значение 0 (запретить работу интерфейса расширения последовательных портов).
  В системе, где выводы MISO нескольких ведомых устройств подключены друг к другу, разряд SEE каждого неактивного ведомого устройства должен иметь значение 0, чтобы неактивные ведомые устройства на занимали шину MISO. Ниже описаны меры, которые необходимо принять.

Меры, которые необходимо осуществить в системе, содержащей несколько ведомых устройств
  • Ведомое устройство
       ・ Каждое ведомое устройство должно присваивать разряду SEE значение 1 только тогда, когда на выводе /SS присутствует низкий уровень.
       ・ Как только на выводе /SS появляется высокий уровень, каждое ведомое устройство должно присвоить разряду SEE значение 0, чтобы освободить вывод MISO.
  • Ведущее устройство
       После того как ведущее устройство подает на вывод /SS выбранного ведомого устройства низкий уровень, программное обеспечение должно вставить период ожидания, что позволит ведомому устройству настроиться для обмена данными с ведущим устройством.
     Ведущее устройство должно начать передавать данные на ведомое устройство, уделяя при этом большое внимание времени, необходимому для подготовки ведомого устройства к работе.
      Если после завершения передачи данных через интерфейс расширения последовательных портов ведущему устройству необходимо обменяться данными с другим ведомым устройством, то программное обеспечение должно вставить период ожидания, чтобы текущее активное ведомое устройство успело освободить шину MISO. Особое внимание необходимо уделить интервалам передачи данных.
Пример работы для системы, содержащей одно ведущее и несколько ведомых устройств
(SECR<CPHA> = 1, <CPOL> = 1, slave 1 — активное ведомое устройство)

Пример работы для системы, содержащей одно ведущее и несколько ведомых устройств

  • *1   Программное обеспечение ведущего устройства должно вставить период ожидания. Ведущее устройство должно начать передавать данные, уделяя большое внимание времени, необходимому для подготовки ведомого устройства к работе.
  • *2   Если устройство настроено как ведомое с SECR<CPHA> = 0, то пока на выводе /SS присутствует высокий уровень, необходимо настроить передачу данных в регистре SEDR. Мы рекомендуем выполнить следующую настройку: SECR<CPHA> = 1. В этом случае передаваемые данные могут быть записаны независимо от состояния вывода /SS.
  • *3   Если ведущему устройству требуется обменяться данными с другим ведомым устройством, необходим период ожидания, чтобы текущее активное ведомое устройство освободило шину. Особое внимание необходимо уделить интервалам передачи данных.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.