Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Ограничения на использование команды загрузки для регистра флагов

Наименование продукта
Микроконтроллеры Toshiba серии TX4

Уважаемые заказчики!

Мы обнаружили, что в 4-разрядных микроконтроллерах серии T4X при загрузке некоторых данных из рабочего ОЗУ (Work RAM) в регистр флагов может возникнуть описанная ниже ситуация. Если это создает для вас какие-либо проблемы, свяжитесь с местным торговым представительством Toshiba.

Описание проблемы
При выполнении команды загрузки данных из рабочего ОЗУ (Work RAM) в регистр флагов информация в банке памяти (DMB) для рабочего ОЗУ может иметь непредсказуемое значение.
Условие
Условие 1: выполнение команды LD F,M
Условие 2: выполнение команды LDB AF,M
Если при записи информации в банк памяти (DMB 2, 3) в регистре флагов выполняется одно из двух указанных выше условий, может возникнуть проблема.
Предупреждение
Не используйте команды LD F,M и LDB AF,M.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.